You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Module AS-i CompactM8: varietate mare, puțin spațiu necesar

  • O conexiune ecolink sigură protejează inelul O contra distrugerii
  • Design compact și plat pentru spații reduse
  • Alimentarea cu tensiune a ieșirilor prin AS-i sau AUX
  • Rezistent la șocuri și vibrații datorită încastrării complete

Extrem de mic, numeroase opțiuni de instalare
Familia de produse CompactM8 convinge prin designul său plat și subțire. Astfel, modulele sunt ideale pentru roboți, tehnologie de manevrare și asamblare. Aceștia sunt disponibili cu tehnologia AS-i, cu ieșiri AUX suplimentare și ca versiune pasivă. Modulele sunt instalate prin două orificii de fixare din partea frontală sau din partea laterală. Accesoriile opționale permit instalarea pe o șină DIN.

Opritor mecanic final pentru montarea cu ușurință
Tehnologia ecolink previne montarea incorectă: Un opritor mecanic final integrat protejează inelul O al mufei M8 contra distrugerii. În felul acesta este posibilă montarea rapidă și sigură fără scule dinamometrice costisitoare, fără punerea în pericol a funcționării și a rezistenței la pătrundere a modulului.

Clasă ridicată de protecție pentru utilizarea în practică
Având clasele de protecție ridicate IP 65, 67 și 68, modulele îndeplinesc toate cerințele pentru utilizarea în medii industriale aspre. În felul acesta, ele pot fi montate direct la fața locului, înaintea procesului. Nu există distanțe lungi între senzori/actuatoare și dulapul de comandă.

Ușor și robust
Modulele CompactM8 sunt foarte ergonomice datorită lățimii mici de doar 30 mm și a înălțimii de 17 mm în zona mufei M8. Astfel, ele sunt prima alegere atunci când vine vorba despre instalarea în zonele de manevrare și asamblare sau pe brațele robotice. Alt avantaj: Încastrarea completă asigură faptul că au o rezistență extremă la șocuri și la vibrații.

Numeroase variante de aplicații
Modulele AS-i sunt adresate prin fișa M12 frontală. Modulele pot fi conectate la unitatea de adresare cu ajutorul cablului de conectare standard. Modulele M8 sunt disponibile sub formă de cutii de distribuție pasiv cu conexiune prin cablu rotund, M12 (8 poli), M16 (14 poli) și ca versiune AS-i.

Identificarea cu ușurință a erorilor
LED-ul EROARE de pe modul asigură localizarea cu ușurință a erorii de către utilizator. Aprinderea intermitentă a LED-ului semnalează o eroare periferică și, spre exemplu, indică un scurtcircuit al alimentării senzorului. Un LED roșu aprins indică o eroare de comunicare.