Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
Module cu bus de câmp robuste cu conexiune sigură
Masterii IO-Link descentralizați sunt folosiți ca gateway-uri între senzori IO-Link inteligenți și Fieldbus. Aceștia reprezintă alegerea perfectă, chiar și în majoritatea mediilor dificile: Materialele și metodele de producție sunt identice cu cablurile de conectare ifm din seria de produse EVC încercate și testate. Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 fiabile, permanent rezistente la infiltrații ale cablurilor de conectare.
IO-Link Masteri pentru industria automotive
AIDA (inițiativa de automatizare a producătorilor germani de automobile) a definit un standard pentru masterii IO-Link în industria automobilelor. Conexiunea de alimentare codată cu L cu împământare funcțională trebuie folosită pentru toate modulele de câmp viitoare. Suplimentar, acest master îndeplinește cerințele etichetei AIDA și cele mai recente conexiuni Profinet.
16 Amperi pe un conector M12
IO-Link Master este alimentat prin conectorul M12 codat cu L standardizat. Această tehnică de conectare cu 5 x 2,5 mm2 poate fi folosită pentru alimentarea senzorilor și actuatoarelor cu până la 16 A. Energia poate fi trecută prin master (conexiune în serie).
Conexiunea actuatoarelor 2A care necesită o tensiune înaltă
Opțional poate fi setat un mod de ieșire digital pentru pinul 2 al unui port B. Acest fapt face posibilă alimentarea supapelor cu solenoid și comutatoarelor cu până la 2 A.
Monitorizarea energiei
Poate fi limitată tensiunea pentru fiecare port, care poate fi setat în PLC. Mai mult, pot fi măsurate valorile tensiunii și ale intensității fiecărui port. Aceasta ușurează determinarea energiei necesare unei instalări și transferul acestuia spre sistemele ERP pentru analiză.
Configurarea senzorului cu LR DEVICE
Software-ul intuitiv găsește toate Master-ele IO-Link în rețea și creează o vedere de ansamblu asupra întregii întreprinderi. Așadar, toți senzorii conectați sunt indicați cu parametrii corespunzători. Aceasta înseamnă că setarea parametrilor pentru toți senzorii din sistem este posibilă dintr-un punct central.