You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Emițător mic cu tijă de supapă DIN integrată

  • Carcasă robustă din oțel inox cu rata de protecție ridicată IP 67
  • Precizie de măsurare < ±0,5 %, repetabilitate < ± 0,05%
  • Timp de reacție extrem de rapid: etapă de timp de reacție de numai 2 ms
  • Design compact (SW19) cu racordul de proces

Înlocuire rapidă și cu ușurință
În ciuda numeroaselor alternative, tijele de supapă sunt folosite în continuare pentru conectarea senzorilor în numeroase instalații. Seria PT50xx a ifm include astfel senzorii de presiune compacți cu o tijă de supapă integrată. Aceasta ușurează integrarea senzorilor în instalațiile existente și utilizarea calajelor existente, fapt care produce o economie de timp și de bani.

Tehnologie probată și testată și clasa de protecție IP ridicată
PT50xx se bazează pe seria PT5, care este probată și testată perfect în practică. Aceasta conține o celulă de măsurare robustă cu folie subțire fără un inel de etanșare în design compact cu formă plată diagonală de 19 mm. Având o mufă adecvată (de ex. E30447), tija de supapă folosită atinge clasa de protecție IP 67. În contrast cu senzorii IP 65 cu tijă de supapă, care sunt uzuali pe piață, fiabilitatea operațională este mult mai mare.