Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
Precizie ridicată în intervalul de micrometri
Noile unități ifm sunt proiectate pentru monitorizarea parțială a tehnicii de precizie, a componentelor medicale sau a altor componente minuscule. Mulțumită laserului de precizie, bariera optică tip furcă detectează chiar și obiectele cu un diametru de doar 30 μm.
Setări şi diagnoze cu IO-Link
Datorită IO-Link este posibilă și adaptarea setărilor senzorului pentru a se potrivi procesului individual sau cerințelor de mediu. În modul de alimentare, intensitatea ridicată a luminii asigură detectarea fiabilă a obiectelor, chiar și în condiții dificile. În modul de viteză sunt posibile frecvențe de comutare de până la 10.000 Hz. Mai mult, senzorul îl detectează dacă propriul obiectiv este murdar, astfel încât să poată fi curățat la timp pentru a garanta fiabilitatea procesului.