Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
Conexiune cloud pentru toți senzorii IO-Link
Gateway-ul IoT recunoaște până la doi senzori IO-Link conectați și trimite valorile lor de proces automat prin rețeaua mobilă GSM în cloud, unde sunt stocate datele. Utilizatorul poate vizualiza și analiza datele printr-un tablou de bord bazat pe web.
Alarmele pot fi trimise sub forma unui mesaj text sau e-mail
Câteva clicuri de mouse sunt suficiente pentru a stabili valorile-limită în tabloul de bord, astfel încât operatorul instalației să fie avertizat prin e-mail sau mesaj text atunci când valorile sunt depășite sau nu sunt atinse.
Export
Datele de la toți senzorii pot fi rezumate și exportate automat ca raport în orice moment.
De la senzor la IoT
Informațiile senzorului pot fi colectate direct și trimise în cloud fără a fi necesară nicio conexiune la un regulator, computer sau rețea de companie. În afară de alimentarea cu tensiune și disponibilitatea rețelei GSM, gateway-ul nu necesită nicio infrastructură. La fel ca toate produsele ifm, este o unitate robustă și are un grad ridicat de protecție IP 65. Prin urmare, poate fi utilizat în medii industriale dure.
Exemple de aplicații
Gateway-ul este potrivit pentru toate aplicațiile, care nu necesită în primul rând transmiterea permanentă a valorilor măsurate în timp real. Gateway-ul poate fi folosit chiar și pentru monitorizarea și evaluarea părților îndepărtate ale instalației, care nu sunt conectate la infrastructura companiei.
De exemplu: