You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

4 în 1: debitmetrul determină consumul a patru gaze industriale

  • Versatilitatea ridicată reduce varietatea senzorilor și păstrarea pe stoc
  • Datele măsurate cu precizie permit managementul eficient al energiei

Performanță îmbunătățită datorită IO-Link

  • Afișajul simultan al valorilor de proces diferite elimină nevoia de instrumente multiple
  • Modul de simulare ușurează configurarea și manipularea

Senzorul ”All-in-one” reduce costurile
Noul debitmetru din seria SD detectează patru gaze industriale importante: argon, dioxid de carbon, azot și aer. Astfel, acesta este alegerea ideală pentru mașinile de îmbuteliere și ambalare din industria alimentară, dar și pentru procesele de sudură, tăiere sau lipire, în care se folosesc gaze de protecție. Pe lângă fluxul curent, senzorul detectează și temperatura, presiunea și debitul total. Valorile pot fi citite pe display-ul color și sunt disponibile sub formă de date digitale prin IO-Link.

Manevrare facilă via IO-Link
Cu ajutorul IO-Link, senzorul oferă diferite funcții utile, care simplifică manipularea: În modul de simulare, display-ul particularizat și setările punctului de comutare pot fi verificate înaintea configurării și cu ajutorul modului Flash, utilizatorul poate determina vizual poziția exactă a senzorului declanșat.

Asigurarea calității, reducerea costurilor
Datorită debitmetrului, utilizatorul poate fii informat privind consumul cu exactitate al gazelor industriale costisitoare. Cantitățile foarte mici sunt detectate la fel de sigur ca și cantitățile mari. Precizia mare a măsurării asigură calitatea produsului și a procesului atunci când este importantă dozarea cu precizie a gazelor. În timp ce consumul excesiv crește inutil costurile, alimentarea prea slabă va compromite calitatea finală a produsului.

Baza pentru un sistem complex de management al energiei conform DIN EN ISO 50001
Directiva UE privind eficiența energetică DIN EN ISO 50001 solicită companiilor să mențină înregistrări privind calibrarea echipamentelor de măsurare pentru asigurarea corectitudinii și repetabilității datelor măsurate. Prin combinarea noului debitmetru SD pentru aer comprimat cu calibrări DAkkS regulate este furnizată baza de date optimă pentru un sistem eficient de management al energiei.

Versatilitatea ridicată reduce varietatea senzorilor și păstrarea pe stoc
Integrarea a patru caracteristici de gaz, dinamica mare de măsurare, dar și parametrii de măsurare într-un singur senzor reduc semnificativ cheltuielile cu hardware-ul. Fiind adecvat pentru o gamă largă de scenarii de utilizare, SD reduce varietatea senzorilor și păstrarea pe stoc. Deoarece senzorul detectează de asemenea presiunea, temperatura și debitul total de agent, sunt necesari mai puțini senzori suplimentari cu cablaje și cartele de intrare – în felul acesta se reduc cheltuielile de instalare și întreținere.