You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori Touch multi-color cu IO-Link

Senzori Touch multi-color cu IO-Link

Adaptare flexibilă la aplicație cu ajutorul unui senzor ajustabil individual, chiar și în mediile umede

  • Operare ergonomică prin atingerea ușoară a senzorului
  • Întârzierea pornirii previne comutarea neintenționată
  • Diferite opțiuni de setare cum ar fi culoarea, NO/NC sau declanșarea via IO-Link
  • Luminozitate și sensibilitate ajustabile în mediile umede sau atunci când operatorii poartă mănuși
  • Starea instalației indicată prin LED-urile roșu-galben-albastre

Senzor versatil pentru toate aplicațiile
Noii senzori tip touch multicolor de la ifm permit adaptarea flexibilă la aplicația dumneavoastră. Dacă în trecut au fost necesari mai mulți senzori diferiți, în prezent este suficient un senzor ajustabil individual. Funcția NO/NC sau culorile pentru diferite stări de funcționare pot fi setate în câteva secunde. Suplimentar, se poate selecta comutarea dinamică, statică sau bi-stabilă a senzorului.

Adaptabil la mediu
Sensibilitatea ajustabilă permite utilizarea în medii foarte umede sau acționarea cu mănuși. Reglarea duratei de întârzierii integrata previne comutarea neintenționată a unui senzor. Toate setările rămân memorate chiar dacă senzorul este folosit fără IO-Link. Senzorul contorizează deasemenea și ciclurile de comutare pentru întreținerea în funcție de starea a mașinii.