1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzor inductiv in carcasa rectangulara cu design plat cu IO-Link

Senzor inductiv in carcasa rectangulara cu design plat cu IO-Link

Detectare continuă a poziției ca valoare de proces şi setare a punctelor de comutare într-un interval de un milimetru cu ajutorul IO-Link

  • Feedback continuu al poziției via IO-Link
  • Punctele de comutare pot fi modificate cu ușurință via IO-Link în orice moment
  • Opţiunile de setare PNP/NPN sau NO/NC ajută la reducerea costurilor cu piesele de schimb
  • Durată lungă de utilizare şi robustețe datorită design-ului cu cap ingropat (ecranat) şi a intervalului mare de temperatură
  • Carcasă rectangulară compactă pentru instalarea în spaţii reduse

Ergonomie şi robusteţe
Noua carcasă rectangulara compactă IQ este ideală pentru spaţii limitate intalnite in tehnologia de transfer-transport de tip conveyor şi automatizarea industrială. Instalarea exactă a senzorului uşurează montarea şi previne deteriorarea mecanică. Durata lungă de utilizare este asigurată de o rezistență mare la impact şi la vibrații precum şi printr-un interval mare de rezistenta la temperatură.

Versatil datorită IO-Link
Pentru soluționarea sarcinilor dificile de detectare a poziției, valoarea distanței este furnizată continuu prin IO-Link. Două puncte de comutare pot fi setate milimetric via IO-Link. Suplimentar, senzorul furnizează diferite opțiuni de configuraţie, cum ar fi NO/NC sau PNP/NPN, care reduc costurile de depozitare pentru diferitele tipuri de senzori.