Indicare flexibilă a stărilor utilajului
La utilaje, instalaţii sau benzi transportoare: culorile diferite ale luminii de semnalizare indică într-un mod vizibil stările de operare sau problemele tehnice. Acest bec de semnalizare inovator reprezintă o alternativă puternică la becurile convenţionale, care au mai mult de un segment de iluminare. Segmentul unic de iluminare se poate aprinde în până la şapte culori diferite. Suplimentar, lumina permanentă sau modurile de aprindere intermitentă diferite pot fi setate pentru fiecare culoare. Becul poate fi controlat cu ajutorul IO-Link, dar este şi posibilă declanşarea convenţională a trei culori diferite prin trei intrări digitale. Aceasta face posibilă înlocuirea cu uşurinţă a becurilor convenţionale de semnalizare cu acest bec de semnalizare. Suplimentar, sunt disponibile versiuni care conţin un avertizor sonor şi / sau un buton, care poate fi atribuit aleatoriu şi este fără uzură.
Trei regimuri de funcţionare
Principala caracteristică a acestui bec de semnalizare sunt cele trei regimuri de funcţionare diferite, oferind o versatilitate maximă. IO-Link oferă cel mai ridicat grad de flexibilitate pentru funcţionare şi configurare, dar cu ajutorul celor trei intrări digitale, culorile pot fi de asemenea selectate fără folosirea IO-Link. Culorile posibile sunt roşu, verde, albastru, azuriu, purpuriu, galben şi alb.
Modul IO-Link
În acest mod, cele şapte culori, avertizorul sonor şi butonul pot fi controlate şi configurate. Setarea parametrilor (moduri de aprindere intermitentă, melodie, etc.) poate fi ajustată în orice moment cu ajutorul regulatorului. Aceasta oferă o flexibilitate maximă.
Modul SIO RGB
Acest mod lucrează fără IO-Link. Cele şapte culori pot fi controlate prin trei intrări digitale (RGB), care pot fi declanşate individual sau în combinaţie. Avertizorul sonor şi butonul pot fi accesate şi interogate cu ajutorul unui pin suplimentar al prizei M12 cu 5 pini.
Modul SIO pornit / oprit
În modul acesta pot fi selectate trei culori cu ajutorul unui pin separat. Acest fapt face posibilă înlocuirea cu uşurinţă a becurilor convenţionale, care au mai mult de un segment de iluminare. Avertizorul sonor şi butonul pot fi accesate şi interogate cu ajutorul unui pin suplimentar al prizei M12 cu 5 pini.
Setarea parametrilor prin IO-Link
Dacă becul este operat în modul SIO, este posibilă operarea becului fără IO-Link. IO-Link este necesar, de exemplu, pentru configurarea culorilor necesare ale semnalului luminos. Cu ajutorul software-ului PC ifm, LR DEVICE, este uşoară configurarea dispozitivelor IO-Link şi încărcarea şi memorarea seturilor de parametrii. Suplimentar, valorile măsurate pot fi vizualizate clar, iar setările dispozitivului pot fi testate în mod convenabil.
Funcţii IO-Link (selecţie):