You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Senzori inductivi complet metalici și de înaltă calitate cu dimensiuni compacte

Detectare sigură a pozițiilor finale prin distanțele de detectare crescute, chiar și în cele mai dificile condiții, la temperaturi de până la 100 C

  • Carcasă din oțel inoxidabil de calitate superioară
  • Dimensiuni compacte pentru utilizarea în cele mai mici spații
  • Gamă largă de temperaturi de până la 100 C
  • Conexiune simplă prin conectorul M12
  • Zona filetului poate fi folosită complet
  • IP 65 până la IP 69K pentru o fiabilitate mai ridicată

Senzori complet metalici
În orice circumstanțe în care senzorii trebuie să funcționeze în condiții dificile, senzorii complet metalici reprezintă soluția corectă. Chiar și temperaturile de până la 100 C nu afectează detectarea sigură a poziției finale. Carcasa din oțel inoxidabil de calitate superioară în combinație cu conectorul ecolink permit utilizarea permanentă, chiar și dacă se află în contact cu agenți de curățare și cu umiditate. Distanțele de detectare mărite garantează detectarea sigură și oferă o rezervă de lucru suficientă. Dimensiunile compacte și posibilitatea de montare a unor senzori de același tip direct unul lângă altul permit detectarea permanentă și sigură a poziției finale, chiar și în cele mai mici spații.