Valorile măsurate cu precizie datorită adaptării specifice la ulei pentru debite de până la 200 l/min şi măsurare şi adaptare integrată a temperaturii
Aplicații multiple
Agenţii diferiţi necesită caracteristici diferite ale senzorului. Cu ajutorul noului senzor de debit mecatronic cu design special pentru uleiuri, ifm oferă combinația perfectă de precizie, viteză şi adaptabilitate la aplicaţie. În felul acesta este crescută şi eficiența economică.
Performanță ridicată
Datorită ajustărilor complexe efectuate pe durata producţiei şi a utilizării pieselor mecanice specifice uleiului, noul senzor nu oferă doar valori măsurate cu precizie pentru graficul selectat al uleiului. Acesta se distinge şi printr-o compensare integrată a temperaturii. Compania ifm oferă şi unităţi speciale proiectate individual pentru anumite vâscozităţi ale uleiului, de ex. în industria aeronautică.