You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Comunicatie industriala
  4. IO-Link Master pentru sistemul de cablaj AS-i

IO-Link Master pentru sistemul de cablaj AS-i

Materialele speciale ale carcasei permit utilizarea în lichide de răcire / domenii alimentare; toate cele patru porturi IO-Link au funcționalitate V1.1 completă

  • Completare perfectă a sistemului de cablaj AS-i
  • 4 porturi IO-Link cu funcționalitate V1.1 completă
  • O memorie cu parametrii integrată permite înlocuirea senzorilor
  • Diagnoză extinsă pentru dispozitivele IO-Link
  • Modul de câmp cu IP 69K pentru industria alimentară

IO-Link Master pentru sistemul de cablaj AS-i
Modulele master IO-Link descentralizate au rolul de gateway între senzorii IO-Link inteligenți și busul de câmp pentru interfața AS. Cu ajutorul IO-Link Master cu 4 porturi combinați avantajele sistemului de cablaj AS-i cu comunicarea IO-Link standardizată. IO-Link oferă diagnoză detaliată a senzorului sau a actuatorului și vă permite să creșteți durata de exploatare a mașinii. Memoria cu parametrii integrată a IO-Link Master vă permite de asemenea și înlocuirea cu ușurință a senzorului pe durata schimburilor de noapte.

Module bus de câmp robuste pentru utilizări solicitante
Datorită materialelor speciale ale carcasei și a rezistenței ridicate la infiltrări (IP 67 sau IP 69K), acestea pot fi folosite în aplicații cu lichid de răcire sau direct în zone umede din industria alimentară. Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 fiabile, permanent rezistente la infiltrații ale cablurilor de conectare.

Avantaje și beneficiile clienților

  • Utilizare ca master pentru industria alimentară
    Acești master pot fi folosiți și în aplicațiile igienice datorită materialelor folosite și design-ului inovator al carcasei.
  • Conexiune simplă a senzorilor
    Acești senzori și actuatori sunt conectați prin cabluri de conectare M12 standard fără ecranare. Pot fi conectate și alimentate până la patru senzori IO-Link cu până la 2 x 550 mA în total. Cu ajutorul accesoriilor EVC693 sau EVF693 se poate furniza energie electrică suplimentară pentru conectarea actuatorilor IO-Link. Cablul poate avea o lungime de până la 20 m.
  • Date digitale sigure
    Datele senzorului sunt transferate digital. În comparație cu semnalele analogice, rezistența la contact și interferența electromagnetică nu pot afecta semnalele.
  • Configurare simplă
    În funcție de lungimea datelor de proces ale senzorilor IO-Link conectați pot fi activați slave-uri AS-i virtuali suplimentari prin ID1. Aceasta permite transmiterea cu ușurință a tuturor datelor pentru senzorii IO-Link prin AS-i.