You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzor de distanță PMD pentru măsurarea cu precizie de până la un milimetru

Senzor de distanță PMD pentru măsurarea cu precizie de până la un milimetru

Senzor laser compact, independent de culoare, cu filet M18 standard – poate fi verificată prezența pieselor, de ex. a garniturilor inelare și instalarea corectă a acestora

  • Design compact mic cu filet M18 standard și tehnologie pentru durata emisiei
  • Măsurarea cu precizie a distanței de până la un milimetru
  • Valoarea distanței afișată pe ecranul în 2 culori și trimisă prin IO-Link
  • Setare ușoară cu 3 butoane sau IO-Link

Senzor de precizie de distanță ToF pentru aplicații solicitante
Datorită principiului inovator cu cip pentru durata emisiei, cu tehnologie PMD (dispozitiv mixer fotonic), acest senzor oferă toate capacitățile unui sistem de măsurare foarte precis. Informația privind distanța poate determina prezența pieselor sau instalarea corectă a acestora, de ex. dacă a fost instalată sau nu un inel O. Funcționarea sigură este realizată prin rezistența excelentă la reflecție, suprimarea fundalului și creșterea mare în exces. Tehnologia PMD a OGD este mult superioară față de cea a senzorilor convenționali cu laser reflexiv difuz. Precizia OGD este asigurată cu un fascicul de lumină extrem de mic emis la o distanță de 300 mm pentru a detecta piesele foarte mici.

Manevrare ușoară
Punctul de comutare este setat cu ușurință la o precizie de un milimetru folosind cele trei butoane de operare sau alternativ prin IO-Link, care permite și citirea valorii actuale a distanței.