You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Laser de precizie pentru detectarea obiectelor mici

Laser de precizie pentru detectarea obiectelor mici

Senzor cu fascicul, retro-reflexiv sau cu reflexie difuză cu suprimarea fundalului în capsulă O6 testată, cu funcționalitate IO-Link

  • Game întregi de senzori cu laser într-o carcasă standard cu orificii de 1“
  • Valoarea distanței la obiect poate fi furnizată prin IO-Link
  • Setare de precizie cu ajutorul butoanelor tactile de definire sau IO-Link
  • Fascicul luminos uniform pentru detectarea sigură și de precizie
  • Alinierea consistentă a laserului în toate unitățile

Laser de precizie pentru detectarea obiectelor mici
Noul O6 cu clasa 1 de protecție a laserului permite detectarea sigură a obiectelor mici în aplicațiile în care senzorii convenționali cu lumină roșie își ating limitele. O trăsătură esențială este faptul că IO-Link este o caracteristică standard.

IO-Link deschide perspective complet noi
Similar cu senzorii analogici, valoarea distanței la obiect în mm poate fi furnizată prin IO-Link. Aceasta transformă un senzor laser cu reflexie difuză într-un sistem de măsurare cu precizie a distanței. Noile posibilități de utilizare includ monitorizarea lungimii și înălțimii. Suplimentar, sarcinile de inspecție, cum ar fi detectarea prezenței pieselor sau instalarea corectă a acestora, sunt posibile prin detectarea cu precizie a distanței. Senzorul dispune de un interval sigur de 100 mm, chiar și pentru obiectele cu culori diferite. Cu ajutorul IO-Link, utilizatorul este bine pregătit pentru Industry 4.0.