1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Sistem de identificare
  4. Gamă largă de antene RFID noi cu IO-Link

Gamă largă de antene RFID noi cu IO-Link

Adaptat perfect pentru o gamă largă de aplicații datorită setării flexibile a parametrilor, a diagnosticării și a manipulării datelor

  • Nouă versiuni ale unității pentru diferite aplicații
  • Flexibilitate la setarea parametrilor, diagnosticare și manipularea datelor datorită IO-Link
  • Perfect pentru identificarea sarcinilor cu volume mici de date
  • Vizualizare simplă a parametrilor antenei cu DISPOZITIVUL LR sau IO-Link master prin IODD

Aplicații
Mulțumită integrării simple prin IO-Link, noile antene RFID sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Acestea sunt perfecte pentru identificarea transportoarelor de piese în tehnologia transportoare, deoarece trebuie transmisă numai o cantitate mică de date. În sculele de mașini, magazii și piesele turnate se poate detecta prin RFID și IO-Link. Aceasta reduce duratele ciclului și crește cantitatea de producție. În producția auto, componentele de caroserie sau motoarele sunt comparate cu numerele de comandă prin RFID pentru a controla etapele de procesare sau pentru a verifica asamblarea finală.

Avantajele soluțiilor RFID de la ifm:
ifm oferă cea mai mare gamă de senzori IO-Link din piață. În prezent, noile antene RFID completează gama. Antenele RFID sunt concepute pentru conexiunea la IO-Link master. Acești masteri oferă până la opt prize M12 pentru conexiunea antenelor IO-Link RFID. În funcție de versiune, IO-Link master au o interfață EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP sau PROFINET pentru comunicarea la PLC. Designul robust al antenelor cu clasa de protecție IP 67 și IP 69K permite utilizarea în medii industriale dificile. Pot fi folosite toate etichetele RFID la standardul HF ISO 15693.

Lățimea datelor
Lățimea datelor procesului în imaginea procesului este 32 byți. Lățimea datelor utilizatorului în imaginea procesului este 28 de byți în intrare și ieșire.

Funcții IO-Link

  • Încărcarea/descărcarea parametrilor pentru înlocuirea dispozitivului
  • Citirea identificatorilor unici ai transponderului
  • Citirea și scrierea datelor de utilizator ale transponderului

Funcții suplimentare IO-Link:

  • Indicarea bitului de prezență a etichetei
  • Antenă pornită/oprită
  • Durată ajustabilă de menținere a datelor


Buletinul actual