You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Extindeți modulele master IO-Link cu 20 de intrări digitale

Conectarea eficientă a senzorilor binari la IO-Link cu variante pentru aplicații industriale și, pentru prima dată și pentru zone cu grad ridicat de igienă

  • Conectarea eficientă a senzorilor binari la IO-Link
  • Adaugă 20 de intrări digitale la un IO-Link master
  • Utilizare în aplicații industriale plus noua variantă pentru zone cu grad ridicat de igienă
  • Clasă înaltă de protecție IP 68 / 69K
  • Procesarea preliminară a semnalelor de intrare cu filtre de intrare digitală

Colectare descentralizată a semnalelor digitale prin IO-Link
Noile module de intrare IO-Link pentru aplicațiile pe teren permit adăugarea simplă și economică a 20 de intrări digitale la IO-Link master. Activarea filtrelor de intrare digitală, cum ar fi filtrarea, extinderea sau inversarea permit optimizarea simplă a semnalelor de intrare.

Aplicații
Modulul este disponibil în două variante: modulul portocaliu de teren, din seria de lichide de răcire, este rezistent la uleiuri și la lichide de răcire și este adecvat pentru aplicații industriale generale. Modulul gri este adecvat în mod ideal pentru aplicații cu grad ridicat de igienă și alimentare datorită materialului utilizat pentru capsulă. Are clasa înaltă de protecție IP 68 / IP 69K.

Module de câmp cu conexiune IO-Link
La aceste module pot fi conectați până la 20 de senzori convenționali. IO-Link transferă semnalele către oricare IO-Link master / PLC printr-un cablu M12 neecranat. O caracteristică specială a modulelor este procesarea preliminară a semnalelor de intrare prin diferite filtre înaintea predării acestora către IO-Link.
Sunt disponibile următoarele filtre:

  • filtrarea (suprimarea semnalelor perturbatoare)
  • extinderea (semnale mai lungi)
  • inversarea

Aceasta permite detectarea sigură a semnalelor cu o lungime minimă de 1,5 ms. Poziționarea descentralizată a modulului reduce cheltuielile de cablare, iar cablajele complexe devin astfel inutile. În comparație cu sistemele bus, IO-Link nu necesită o configurare sau adresare. Aceasta simplifică instalarea. Pinii 2 și 4 ai fiecărei prize M12 sunt configurați ca intrări binare. Aceasta înseamnă că senzorii duali, închiși sau deschiși normal, pot fi conectați fără nicio problemă. Intrările dispun de protecție completă la suprasarcină și la scurtcircuit.