You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Detectarea tuturor tipurilor de metal cu distanță de detectare identică

Detectarea tuturor tipurilor de metal cu distanță de detectare identică

Senzori inductivi Kplus în design din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu dimensiuni compacte în M8

  • Distanță de detectare uniformă pentru detectarea sigură a tuturor metalelor
  • Dimensiune compactă pentru utilizarea în cele mai mici spații
  • Tehnologie de senzor imună la câmpul electromagnetic pentru a preveni comutarea incorectă
  • Carcasă din oțel inoxidabil de calitate superioară
  • IP 65 / IP 69K pentru fiabilitate ridicată

Factor de corecție constant
Senzorii inductivi Kplus au aceeași distanță de detectare pentru toate tipurile de metal. În felul acesta sunt perfect adaptați pentru detectarea aluminiului, de ex. dacă senzorii convenționali prezintă o distanță de detectare redusă considerabil. Suplimentar, frecvențele de comutare ridicate permit monitorizarea țintelor cu viteză ridicată.

Uz versatil
Învelișul din oțel inoxidabil rezistent se potrivește perfect pentru aplicații cu contact continuu cu uleiuri și lichide de răcire. Intervalul mare de temperatură, cât și clasele mari de protecție permit utilizarea universală a noilor senzori. Senzorii M8 Kplus sunt disponibili și în toate versiunile comune de cabluri.