You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Un senzor cu două valori măsurate prin IO-Link

Măsurarea nivelului de umplere și a temperaturii pentru medii pe bază de apă și ulei numai printr-o linie datorită IO-Link

  • Măsurarea nivelului de umplere și a temperaturii pentru medii pe bază de apă și ulei
  • Siguranță de supraplin integrată cu posibilitate de activare
  • Ieșiri liber configurabile pentru nivelul de umplere sau temperatură
  • 4 x ieşiri de comutare sau 1 x ieșire analogică și 1 x ieșire de comutare
  • 3 lungimi disponibile (264 mm, 472 mm și 728 mm)

Un senzor, două valori măsurate
Domenii de utilizare tipice sunt agregatele hidraulice și mașinile-unelte. Avantajul în cazul acestui senzor: Măsurarea combinată a nivelului de umplere și a temperaturii cu un singur aparat reduce numărul de senzori, locurile de montare, depozitarea și efortul de instalare.

Avantaj IO-Link
IO-Link transmite cele două mărimi de măsurare (nivelul de umplere, temperatura) printr-o singură linie, ca valori de proces digitale. În felul acesta este necesar doar un singur port de intrare la comandă. Parametrizarea prin IO-Link este simplă și cu economie de timp.

Montaj simplu
Senzorul poate fi montat flexibil datorită lungimii de montare variabile și a ascunderii locului de conectare.