You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Senzori de turație compacți cu aprobare ATEX și IO-Link

Monitorizarea turației în carcasă metalică compactă robustă cu electronică de evaluare integrată, aprobare ATEX și IO-Link

  • Numeroase funcții utile prin IO-Link, dar și în modul SIO
  • Carcasă metalică robustă M30: nu este necesară o protecție suplimentară la lovire
  • Autorizație ATEX grupa II, categoria 3D
  • Montabil în linie
  • Aparat cu ștecăr cu tensiune de alimentare CC de 24 V

Monitorizare compactă a turației cu IO-Link
În cazul acestor senzori de turație este deja integrată această electronică de evaluare în carcasa senzorului. Aceasta permite o monitorizare cu costuri reduse și ușor de realizat atât a mișcărilor rotative, cât și a mișcărilor liniare referitor la depășirea și la coborârea sub valoarea impusă. Setarea valorii limită, la care turația comută ieșirea, se realizează prin intermediul potențiometrului sau a IO-Link.

Nou: Senzor cu conector cu fişă M12 și autorizaţie ATEX
Acești noi senzori se remarcă față de predecesorii lor printr-o carcasă metalică robustă pentru montarea în linie. În plus este disponibilă o variantă specială cu omologare ATEX la care nu este necesară o protecţie suplimentară la lovire.

Domenii de utilizare
Senzorii de turație compacți au numeroase posibilități de utilizare în special în domeniul tehnicii de transport, de exemplu pentru monitorizarea transportoarelor cu bandă sau a elevatoarelor cu cupe. În cadrul acestor aplicații, aceștia servesc în mod normal pentru monitorizarea coborârii sub valoarea impusă, a blocării sau a stării de repaus.

Funcţii prin IO-Link
Senzorii de turaţie au integrată completa monitorizare a turaţiei. Punctul de comutare este reglat prin potențiometrul cu mai multe trepte sau prin IO-Link. Prin IO-Link sunt emise valori suplimentare, de ex. turația actuală sau punctul de comutare. Parametrii, ca de exemplu durata de șuntare la pornire, pot fi reglați de la distanță cu ajutorul IO-Link. Suplimentar, IO-Link permite activarea „Modului fereastră“. Utilitatea este crescută de două puncte de comutare reglabile independent între ele. Definirea poate fi realizată de la distanță cu ajutorul IO-Link. Pentru o transparență sporită a instalației este posibilă o conexiune la SMARTOBSERVER ifm. Bineînţeles că senzorul capabil IO-Link poate fi operat și în modul SIO uzual.

Modul de funcţionare
Senzorul inductiv integrat este amortizat de către camele care trec prin fața lui sau de alte elemente de comutare metalice. Sistemul de analiză calculează pe baza timpului scurs între amortizări durata perioadei respectiv frecvența (valoarea efectivă a turației) și le compară cu punctul de comutare setat (valoarea impusă). Ieșirea este interconectată în timpul șuntării pornirii și atunci când turația este mai mare decât valoarea de comutare setată. Un LED semnalizează neatingerea turației nominale și deconectarea ieșirii.