1. Pagina de start
  2. Noutăți referitoare la produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzor capacitiv pentru nivelul de umplere pentru aplicaţii industriale

Senzor capacitiv pentru nivelul de umplere pentru aplicaţii industriale

Senzor capacitiv pentru nivelul de umplere fără plutitor în mașina-unealtă nu oferă o lipire a pieselor mobile

  • Fără lipirea pieselor mobile, de ex. plutitor
  • Măsurarea nivelului de umplere pentru agenții pe bază de apă și ulei
  • Siguranță de supraplin integrată cu posibilitate de activare
  • 4 x ieşiri de comutare, 2 x ieşiri de comutare sau 1 x ieșire analogică și 1 x ieșire de comutare
  • 3 lungimi disponibile (264 mm, 472 mm și 728 mm)

Senzor capacitiv pentru nivelul de umplere
Senzorul capacitiv pentru nivelul de umplere LK evaluează capacitatea mediului. Acest principiu de măsurare nu are nevoie de piese mobile iar, astfel, nu este sensibil la spumă și murdărie în mediu.

Senzor pentru aplicaţii industriale
Senzorul capacitiv pentru nivelul de umplere este adecvat pentru medii pe bază de apă și ulei, și, de aceea, este util pentru rezervorul pentru lichidul hidraulic resp. lubrifiantul de răcire. Datorită siguranței de supraplin integrate, halele de lucru rămân uscate, iar recipientele de monitorizat rămân umplute. Pe lângă punerea în funcţiune convențională cu ajutorul tastelor și a displayului, gama LK poate fi parametrizată mai rapid și mai simplu prin IO-Link (de ex. interfața USB). Independent de funcția de ieşire a senzorului, IO-Link transmite nivelul de umplere continuu.