You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Monitorul Plug-and-Play asigură o vizibilitate sporită

Monitor LCT TFT de 7” robust pentru mașini de lucru mobile, în scopul afişajului universal al semnalelor video analogice

  • Afişaj universal al semnalelor video analogice
  • Carcasă etanșă la apă și rezistentă la intemperii cu protecţia IP 66 / IP 67
  • Sistem video PAL/NTSC
  • Conectare directă a până la 2 camere sau 4 camere cu ajutorul microcomutatorului
  • Tensiune de alimentare între 18...30 V CC
  • Certificare a tipului E4

Monitorul Plug-and-Play pentru o vizibilitate sporită
La majoritatea mașinilor de lucru mobile este de neimaginat o vedere de jur-împrejur sau, cel puțin, o monitorizare a unghiurilor moarte fără sisteme cameră-monitor. Pentru camerele ifm O2M2 și O3M2 robuste, compania ifm oferă și monitoare Plug-and-Play potrivite.

Optimizat pentru mașini de lucru mobile
Gama de monitoare etanșe la apă se potriveşte automat la diverse situații ale luminii ambientale. Display-ul WVGA dispune de o reglarea automată a luminozității cu comutare zi-noapte reglabilă. Prin meniul de service cuprinzător pot fi realizate toate setările, de ex. o comutare automată a camerei la semnalizare sau la cuplarea treptei de marșarier. Împreună cu camera 3D O3M2 smart, pe monitor pot fi afișate și obstacolele din calea de deplasare și informațiile autovehiculului (de la magistrala CAN).

Funcţii şi avantaje

Ușor de utilizat
Sistemul preconfigurat are nevoie doar de o tensiune de alimentare și poate fi utilizat imediat. Camerele corespunzătoare sunt conectate prin conectori cu ştecher M16, sunt detectate automat și funizează o imagine direct pe monitor. Pentru regimul de funcționare standard nu este necesară o configuraţie.

Structură robustă
Gama de monitoare este realizată din aluminiu și plastic rezistent la lovire și la intemperii. Acestea simt adecvate atât pentru utilizarea în cabinele de camioane, macarale și stivuitoare cu furcă, cât și pentru cabinele deschise ale echipamentelor pentru construcții. Toate sistemele dispun de o protecție la subtensiune, la supratensiune și de inversare a polarității.

Posibilităţi numeroase de setare
Meniul de service oferă numeroase posibilități de setare pentru integrarea optimă în mașinile de lucru mobile. Spre exemplu, camerele pot fi activate automat cu ajutorul intrărilor digitale. Iluminarea de fond poate fi adaptată automat la lumina ambientală cu ajutorul senzorului de lumină, în limite care pot fi liber reglate. Valorile de luminozitate și contrast pot fi reglate și manual. Un mod de noapte roșu sau albastru oferă vizibilitate optimă în întuneric. Suplimentar, pot fi afișate linii de referință orizontale și verticale sau un raster, de ex. ca ajutor de poziționare sau de parcare.