You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Monitorizarea turației cu IO-Link

Senzorii de turație compacți cu electronică de evaluare integrată și IO-Link în diverse forme constructive pentru aplicații diferite

  • Diverse forme constructive pentru aplicații diferite
  • Moduri cu posibilitate de setare, cum ar fi modul Single, Two Point sau Window
  • Numeroase funcții suplimentare prin IO-Link
  • Montabil în linie sau nu
  • Ca aparat cu ștecăr cu tensiune de alimentare CC de 24 V

Monitorizare compactă a turaţiei
În cazul acestor senzori de turație este deja integrată această electronică de evaluare în carcasa senzorului. Aceasta permite o monitorizare cu costuri reduse și ușor de realizat atât a mișcărilor rotative, cât și a mișcărilor liniare referitor la depășirea și la coborârea sub valoarea impusă. Setarea valorii limită, la care turația comută ieșirea, se realizează prin intermediul IO-Link.

Domenii de utilizare
Senzorii de turație compacți au numeroase posibilități de utilizare în special în domeniul tehnicii de transport, de exemplu pentru monitorizarea transportoarelor cu bandă sau a elevatoarelor cu cupe. În cadrul acestor aplicații, aceștia servesc în mod normal pentru monitorizarea coborârii sub valoarea impusă, a blocării sau a stării de repaus. Diferitele forme constructive și intervalul de turație mare permit integrarea în aproape orice aplicaţie.

Funcţii prin IO-Link
Senzorii de turaţie au integrată completa monitorizare a turaţiei. Prin IO-Link se emit valori suplimentare, de ex. turația actuală sau punctul de comutare. Parametrii, ca de exemplu durata de șuntare la pornire, pot fi reglați de la distanță cu ajutorul IO-Link. Suplimentar, IO-Link permite activarea „Modului fereastră“. Utilitatea este crescută de două puncte de comutare reglabile independent între ele. Definirea poate fi realizată de la distanță cu ajutorul IO-Link. Prin compensarea opțională din fundal este posibilă modificarea distanței de comutare printr-un „proces de definire“ pentru a elimina elementele perturbatoare din fundal. Pentru o transparență sporită a instalației este posibilă o conexiune la SMARTOBSERVER ifm. Bineînţeles că senzorul capabil IO-Link poate fi operat și în modul SIO uzual.

Modul de funcţionare
Senzorul inductiv integrat este amortizat de către camele care trec prin fața lui sau de alte elemente de comutare metalice. Sistemul de analiză calculează pe baza timpului scurs între amortizări durata perioadei respectiv frecvența (valoarea efectivă a turației) și le compară cu punctul de comutare setat (valoarea impusă). Ieșirea este interconectată în timpul șuntării pornirii și atunci când turația este mai mare decât valoarea de comutare setată. Un LED semnalizează neatingerea turației nominale și deconectarea ieșirii.