Modulele IO-Link Master pentru dulapul de conexiuni au rol de Gateway între senzorii IO-Link inteligenți și Fieldbus
IO-Link Master pentru domeniile de automatizare și IT
Modulele IO-Link Master pentru dulapul de conexiuni au rolul de Gateway între senzorii inteligenți IO-Link și Fieldbus. În continuare, informaţiile importante ale senzorilor inteligenți pot fi trimite și paralel în domeniile IT. Cu ajutorul unei mufe IoT-Ethernet separate este posibilă construirea complet separată a rețelei IT de la rețeaua de automatizare. Informațiile senzorilor sunt furnizate consumatorilor IT prin interfaţa TCP/IP-JSON din domeniul IT.
Avantaje şi beneficiul clienţilor
Disponibilitatea instalației are prioritate maximă. Rețeaua de automatizare nu poate fi afectată extern în niciun fel de situații. Din acest motiv există o mufă IoT-Ethernet separată pe acest aparat, care separă rețeaua IT și de automatizare. În felul acesta, informaţiile importante ale senzorilor pot fi transmise fără ezitare către sistemele IT și ERP.
Software-ul intuitiv găseşte în reţea toţi master-ii IO-Link-Master şi creează o vedere de ansamblu asupra întregii instalaţii. În plus sunt reprezentaţi toţi senzorii racordaţi cu respectivii parametri. Astfel este posibilă o parametrizare a tuturor senzorilor din sistem de la o poziţie centrală.
Conectarea senzorilor şi a actuatoarelor se realizează prin cablul de racordare standard M12 fără ecranare. Cablurile de racordare sunt fixate cu ușurință de IO-Link Master cu ajutorul ștecărului COMBICON detașabil. Pot fi racordaţi până la 8 senzori IO-Link şi alimentaţi cu până la 3,6 A în totalitate. Lungimea cablului poate avea până la 20 m.
Datele senzorilor sunt transmise digital. Diferit decât la semnalele analogice, în acest context rezistenţele de contact şi perturbaţiile CEM nu pot distorsiona semnalele.