You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

IO-Link Master pentru domeniile de automatizare și IT

Module IO-Link Master robuste pentru conectarea senzorilor la PLC și IT pentru aplicațiile de răcire și cele alimentare

  • Industrie-4.0-ready prin noul IoT Core
  • Separare dintre rețeaua de automatizare și IT
  • 4 sau 8 porturi IO-Link cu o funcţionalitatea completă V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat sau TCP/IP JSON
  • Master şi Device configurabile cu software-ul moneo configure

IO-Link Master pentru domeniile de automatizare și IT
Modulele descentralizate IO-Link Master au rol de Gateway între senzorii IO-Link inteligenți și Fieldbus. În continuare, informaţiile importante ale senzorilor inteligenți pot fi trimite și paralel în domeniile IT. Cu ajutorul unei mufe IoT-Ethernet separate este posibilă construirea complet separată a rețelei IT de la rețeaua de automatizare. Informațiile senzorilor sunt furnizate consumatorilor IT prin interfaţa TCP/IP-JSON din domeniul IT.

Module fieldbus robuste pentru aplicaţii exigente
Materialul special al carcasei şi etanşeitatea înaltă (IP 67 sau IP 69K) permite utilizarea în aplicațiile de răcire sau direct în domeniile umede al industriei alimentare. Tehnologia ecolink garantează legături M12 fiabile, etanşe de durată ale conductorilor de racordare.

Avantaje şi beneficiul clienţilor

  • Separare dintre rețeaua de automatizare și IT

Disponibilitatea instalației are prioritate maximă. Rețeaua de automatizare nu poate fi afectată extern în niciun fel de situații. Din acest motiv există o mufă IoT-Ethernet separată pe acest aparat, care separă rețeaua IT și de automatizare. În felul acesta, informaţiile importante ale senzorilor pot fi transmise fără ezitare către sistemele IT și ERP.

  • Senzorii configurează cu moneo configure

Software-ul intuitiv găseşte în reţea toţi master-ii IO-Link-Master şi creează o vedere de ansamblu asupra întregii instalaţii. În plus sunt reprezentaţi toţi senzorii racordaţi cu respectivii parametri. Astfel este posibilă o parametrizare a tuturor senzorilor din sistem de la o poziţie centrală.

  • Conexiune simplă senzor

Conectarea senzorilor şi a actuatoarelor se realizează prin cablul de legătură standard M12 fără ecranare. Pot fi racordaţi până la 4 sau 8 (în funcţie de varianta de execuţie) senzori IO-Link şi alimentaţi cu până la 3,6 A în totalitate. Cu accesoriul EVC693 sau EVF693 se poate alimenta energie auxiliară suplimentară pentru racordul actuatorilor IO-Link. Lungimea cablului poate avea până la 20 m.