Aparat de scriere/citire RFID compact cu antenă RFID-HF integrată, evaluare și interfaţa CANopen pentru identificarea sigură a etichetelor ID
Instalare și utilizare simplă
Aparatul de scriere/citire RFID DTC510 nu mai are nevoie de alte unități de evaluare obișnuite. În interiorul acestui aparat sunt integrate carcasa compactă, antena RFID HF, echipamentul electronic și interfaţa CANopen. În felul acesta sunt eliminate cablajele suplimentare costisitoare. Cu ajutorul fişierului EDS aferent este garantată o integrare rapidă și simplă în sistemele de comandă supraordonate cu CANopen-Master. Suprafața activă a antenei poate fi orientată variabil în cinci domenii de detectare diferite! În felul acesta, montajul mecanic nu cunoaște limite. Aplicațiile tipice sunt urmărirea produsului, controlul fluxului de material și trasabilitatea. Suplimentar, forma constructivă robustă cu protecţia IP 67 și IP 69K permite utilizarea directă în condiții industriale dificile.
Exemple de aplicații
Urmărirea produsului
În controlul producției, DTC510 poate memora, spre exemplu, numărul piesei de lucru pe etichetele ID. În felul acesta se asigură faptul că produsul corect se află la momentul corect în locul corect.
Controlul fluxului de material
Sistemul RFID poate stabili ușor dacă materialul corect este pus la dispoziţie în momentul corect, la locul corect, în cantitatea și calitatea corecte.
Trasabilitatea
Aceasta reprezintă un instrument important pentru comanda și optimizarea producţiei. RFID și DTC510 furnizează datele care sunt trimise către un controller sau către o bază de date.