You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Senzor de presiune cu IO-Link precum şi două ieşiri de comutare

Transmiterea continuă a valorilor de proces şi funcţii de diagnosticare extinse în carcasă SW19

  • Două soluţii: Transmiterea continuă a valorilor de proces prin intermediul IO-Link şi a 2 ieşiri de comutare
  • Posibilităţi de reglare cuprinzătoare şi funcţii de diagnosticare extinse prin intermediul IO-Link
  • Formă constructivă compactă (SW19) cu racord de proces G 1/4
  • Precizia punctului de comutare < ± 0,5 %, Precizia repetabilităţii < ± 0,05 %
  • Economic şi robust datorită carcasei sudate din oțel înnobilat

Miniaturizare pentru aplicaţii industriale
Noul senzor de presiune PV are o celulă de măsurare cu peliculă subțire sudată direct la racordul de proces. Această tehnologie oferă o precizie înaltă într-o carcasă deosebit de compactă cu o deschidere de cheie de numai 19 mm la un raport optim preț/performanță .

Domenii de utilizare
Datorită construcţiei fără etanşare a racordului de proces este posibilă utilizarea senzorilor pe lângă aplicaţiile hidraulice şi la gaze inerte. În domeniul industrial este avantajos învelişul capsulei inscripţionat cu laser. În felul acesta, senzorul poate fi identificat permanent chiar şi în condiţii de mediu dificile. Un alt avantaj este interfaţa integrată IO-Link. Datorită IO-Link noul senzorul de presiune transmite continuu valorile de proces ca şi alte date importante precum de ex. contor de vârfuri de presiune. În plus, rezultatele de măsurare digitale sunt mai exacte, deoarece nu mai survine nici o pierdere prin transformare datorită convertizorului D/A sau influenţe externe (de ex. lungimea cablului).