You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Puck-uri pentru mesaj de răspuns poziţie

Camă de comutare flexibilă fixă (90°) sau reglabilă în unghi

  • Variantă de execuţie Basic pentru aplicaţii 90° standard
  • Variantă liber reglabilă pentru aplicaţii individuale
  • Efort scăzut de montaj datorită elementelor integrate de amortizare
  • Efect la distanţă datorită indicatoarelor de poziţie bine vizibile
  • Compatibil pentru antrenări conform VDI/VDE 3845

Montaj rapid şi simplu
Alinierea montajului camei de comutare este identificabilă de la exterior şi poate astfel să fie fixată pe capătul arborelui antrenării fără ajustare laborioasă. Datorită elementelor de amortizare premontate se reduce efortul de montaj. Camele de comutare sunt proiectate pentru o înălţime a arborelui de 30 mm sau în combinaţie cu un adaptor pentru o înălţime de 20 mm.

Flexibilitate înaltă
Elementele de amortizare ce se pot răsuci dau posibilitatea utilizării atât în aplicaţiile standard cât şi realizării mesajelor de informare poziţie individuale.