Module fieldbus cu legătură sigură către racordul la senzorii inteligenţi
Module fieldbus robuste cu legătură sigură
Modulele master decentralizate IO-Link folosesc ca şi Gateway între senzorii inteligenţi IO-Link şi fieldbus. Sunt cea mai bună alegere şi în mediile cele mai dificile: Materialele şi procesele de producţie sunt identice cu cele ale conductorilor de legătură ifm a seriei de produse verificate EVC. Tehnologia ecolink garantează legături M12 fiabile, etanşe de durată ale conductorilor de racordare.
Limitare energetică pentru aparate UL Class2
Mulţi senzori solicită o alimentare limitată energetic cu autorizare UL Class2. Limitarea energiei legată cu aceasta se realizează de obicei printr-o piesă de reţea corespunzătoare. Cu master-ii IO-Link-Master din seria AL pot fi acum alimentaţi şi senzorii conform UL Class2 fără să fie necesară exploatarea la o componentă de reţea limitată energetic omologată conform UL Class2.
Avantaje şi beneficiul clienţilor
Senzorii configurează cu LR DEVICE
Software-ul intuitiv găseşte în reţea toţi master-ii IO-Link-Master şi creează o vedere de ansamblu asupra întregii instalaţii. În plus sunt reprezentaţi toţi senzorii racordaţi cu respectivii parametri. Astfel este posibilă o parametrizare a tuturor senzorilor din sistem de la o poziţie centrală.
Conexiune simplă senzor
Conectarea senzorilor şi a actuatoarelor se realizează prin cablul de legătură standard M12 fără ecranare. Pot fi racordaţi până la 4 sau 8 (în funcţie de varianta de execuţie) senzori IO-Link şi alimentaţi cu până la 3,6 A în totalitate. Cu accesoriul EVC693 se poate alimenta energie auxiliară suplimentară pentru racordul actuatorilor IO-Link. Lungimea cablului poate avea până la 20 m.
Date digitalizate sigure
Datele senzorilor sunt transmise digital. Diferit decât la semnalele analogice, în acest context rezistenţele de contact şi perturbaţiile CEM nu pot distorsiona semnalele.
Conexiune directă la IT
LR AGENT EMBEDDED integrat trimite la cerere valorile de proces fără ocolire prin PLC la sistemul ERP. Această a doua cale de comunicare este la dispoziţie în paralel cu fieldbus prin cablarea bus.