Prin cablarea Daisy-Chain Power se ciclează simplu calea curentului
Module fieldbus robuste cu o conectare sigură
Masterii descentralizaţi IO-Link-Master folosesc ca Gateway între senzorii inteligenţi IO-Link şi fieldbus. Sunt cea mai bună alegere şi în mediile cele mai dificile: Materialele şi procesele de producţie sunt identice cu cele ale conductorilor de legătură ifm a seriei de produse verificate EVC. Tehnologia ecolink garantează legături M12 fiabile, etanşe de durată ale conductorilor de racordare.
Extra-Power
Masterii IO-Link posedă două racorduri M12 codificate T pentru alimentarea cu tensiune. Cu această cablare denumită Daisy-Chain Power calea curentului permite să fie ciclată simplu. Porturile B ale IO-Link-Master cu 8 porturi sunt adecvaţi racordării directe a actuatorilor IO-Link, de exemplu o insulă de supape.
Avantaje şi beneficiul clienţilor
Senzorii configurează cu LR DEVICE
Software-ul intuitiv găseşte în reţea toţi master-ii IO-Link-Master şi creează o vedere de ansamblu asupra întregii instalaţii. În plus sunt reprezentaţi toţi senzorii racordaţi cu respectivii parametri. Astfel este posibilă o parametrizare a tuturor senzorilor din sistem de la o poziţie centrală.
Conexiune simplă senzor
Conectarea senzorilor şi a actuatoarelor se realizează prin cablul de legătură standard M12 fără ecranare. Pot fi racordaţi până la 4 sau 8 (în funcţie de varianta de execuţie) senzori IO-Link şi alimentaţi cu până la 3,6 A în totalitate. Cu accesoriul EVC693 se poate alimenta energie auxiliară suplimentară pentru racordul actuatorilor IO-Link. Lungimea cablului poate avea până la 20 m.
Conexiune directă la IT
LR AGENT EMBEDDED integrat trimite la cerere valorile de proces fără ocolire prin PLC la sistemul ERP. Această a doua cale de comunicare este la dispoziţie în paralel cu fieldbus prin cablarea bus.
12 Amperi pe un conector cu ştecher M12
Alimentarea masterului şi energia auxiliară pentru actuatori sunt alimentate prin conectori cu ştecher M12 codificat T. Energia poate fi manevrată prin intermediul master-ului (Daisy-Chain).