You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Controller standard şi SafetyController într-unul

Controller 32 Biţi de mare putere utilizabil ca sistem de comandă de siguranţă (SIL2 / PL d) cu susţinere CANopen-Safety

  • Controller 32-Biţi Triple-Core de mare putere cu o memorie mare de aplicaţii
  • Utilizabil ca sistem de comandă de siguranţă (SIL2 / PL d) cu susţinere CANopen-Safety
  • Sisteme de comandă independente cu alocări I/O (intrare/ieşire) scalabile pentru aplicaţii standard şi de siguranţă
  • Două porturi Ethernet cu switch integrat

PLC standard şi de siguranţă de putere mare într-unul
Vehiculele moderne şi maşinile de lucru mobile necesită un sistem electronic de comandă de mare putere pentru a prelucra un număr ridicat de semnale de intrare şi ieşire. Pentru aceasta a fost dezvoltat noul ecomatController de a 3-a generaţie. Posedă două PLC-uri pe 32-Biţi de mare putere ce lucrează independent unul de celălalt, acolo unde unul este certificat ca sistem de comandă Safety.
Pe lângă intrările şi ieşirile multifuncţionale capabile de diagnoză aparatul este dotat cu două porturi Ethernet şi patru interfeţe CAN. Interfeţele CAN susţin toate protocoalele bus importante (CANopen, CANopen Safety şi J1939) şi schimbul de date transparent şi procesate în prealabil.
Programarea CODESYS (versiunea 3.5) permite o integrarea simplă a funcţiilor de comandă în programul de aplicaţie.

Funcţii şi avantaje

Structură mecanică robustă
Sistemul electronic de comandă integrat într-o carcasă metalică compactă oferă prin intermediul ştecherului central codificat montat pe partea frontală, aptă pentru mobilitate, toate racordurile pentru intrări şi ieşiri, comunicare şi programare. LED-urile de stare RGB indică cele mai importante mesaje de sistem.

Sistem electronic de mare putere
Piesa centrală proiectată conform normelor în vigoare pentru electronica aptă pentru mobilitate a sistemului de comandă este unul din procesoarele cele mai moderne Multi-Core 32-Biţi cu frecvenţă de cadenţă de 300 MHz. Memoria aplicaţiei de 6 MByte cuprinde un sistem de depunere fişiere de mărime 1 MByte. Două sisteme interne de comandă programabile independent unul faţă de celălalt dau posibilitatea divizării software-ului de aplicaţii, dacă este necesar. Cu acestea poate fi executată componenta sigură de programare fără influenţarea de către derularea generală a programului. Aceasta asigură o exploatare sigură şi la funcţii de comandă complexe. Controller-ul poate fi utilizat în aplicaţii de până la EN 13849 PL d şi EN 62061 SIL cl2.

Intrări şi ieşiri configurabile
Intrările şi ieşirile pot fi configurate ca intrare digitală, de frecvenţă sau analogică cu funcţie de diagnosticare sau ca intrare pentru măsurare rezistenţei. Intrările analogice dau posibilitatea atât a măsurării intensităţii curentului cât şi a tensiunii. Ieşirile permit să fie configurate ca ieşiri digitale sau PWM capabile de diagnoză cu sau fără reglarea curentului. Toate intrările şi ieşirile sunt configurabile, dacă este necesar, ca şi canale sigure. Astfel senzorii şi actuatorii siguri pot fi conectaţi direct şi prelucraţi în software-ul aplicaţiei.

Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS
Programarea se realizează cu limbile normate IEC 61131-3. Pentru funcţii speciale precum şi pentru aplicaţii sigure stau la dispoziţie biblioteci apreciate şi certificate. Pentru întreţinerea, diagnoza şi pentru update-uri stă la dispoziţie TFTP prin Ethernet şi Maintenance-Tool. Suplimentar ifm oferă aceste funcţii prin intermediul unei interfeţe de aplicaţie pentru ecranele tip display ifm-PDM şi prin intermediul unui kit de dezvoltare software pentru aplicaţiile clienţilor.

Interfeţe cu funcţionalitate extinsă
Pe lângă o interfaţă RS-232 şi o interfaţă Ethernet cu switch integrat toate controller-ele sunt dotate cu patru interfeţe CAN conform ISO 11898. Toate interfeţele CAN susţine protocoalele bus importante CANopen Safety, CANopen şi J1939.