• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. IO-Link
  3. Magistrală IO-Link compatibilă cu mai multe protocoale, pentru soluții de automatizare scalabile

Magistrală IO-Link compatibilă cu mai multe protocoale, pentru soluții de automatizare scalabile

Depozit logistic

Integrarea IO-Link la un nou nivel

Magistralele IO-Link negre din gama AutomationLine reprezintă o nouă generație de soluții de automatizare descentralizate. Acestea permit o comunicare IO-Link versatilă și de înaltă performanță, reducând în același timp efortul de proiectare și oferind o conectivitate flexibilă la rețeaua de magistrală de teren.

Rezistență pentru aplicații de teren descentralizate

Carcasa din plastic armat cu fibră de sticlă și placa de circuit imprimat complet turnată asigură o rezistență ridicată. Cu un grad de protecție IP67 și un interval de temperatură de –40...70 °C, dispozitivele sunt potrivite pentru medii industriale solicitante.

Configurare flexibilă a intrărilor/ieșirilor

Datorită arhitecturii optimizate a dispozitivului, pot fi configurate și utilizate în mod flexibil până la 16 intrări digitale și 16 ieșiri digitale prin intermediul a 8 porturi IO-Link. Fiecare port este compatibil cu IO-Link clasa A și B și permite comutarea sarcinilor mari.

Curent nominal ridicat pentru actuatoare

Cu un curent nominal de până la 2 A pe ieșire, magistralele IO-Link sunt ideale pentru utilizări care implică actuatoare puternice. Domeniile tipice de utilizare includ tehnologia transportoarelor și intralogistica, de exemplu pentru controlul direct al rolelor motorizate, acționărilor pentru transportoare, separatoarelor sau opritoarelor.

Alimentare eficientă cu energie și conectare simplă în rețea

Conceptul de masă comună (GND US = GND UA, fără separare electrică) permite o configurare simplă și flexibilă a porturilor. Intrările sunt alimentate întotdeauna de la US, în timp ce ieșirile sunt alimentate întotdeauna de la UA. Acest lucru are ca rezultat un design compact și eficient din punct de vedere al costurilor. Funcția integrată de conectare în serie permite alimentarea ușoară cu tensiune a mai multor magistrale IO-Link și reduce semnificativ efortul de cablare pe teren.

Compatibilitate multiprotocol pentru concepte de sistem flexibile

Datorită interfeței multiprotocol integrate, magistralele IO-Link din gama AutomationLine pot fi integrate cu ușurință în diferite arhitecturi de magistrale de date. Acest lucru susține standardizarea în ingineria mecanică și de instalații, reduce numărul de variante de tip și minimizează durabil efortul de proiectare.