• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune PL cu racord G1/2 încastrat

Senzor de presiune PL cu racord G1/2 încastrat

pompe în centrala electrică

Rezistă la presiuni ridicate și la medii abrazive

Ori de câte ori agenții foarte vâscoși sau abrazivi, cum ar fi adezivi, materiale de etanșare sau soluțiile de lipit, sunt transportați prin conducte sub presiune exactă și ridicată, transmițătorul de presiune compact G1/2 este alegerea ideală. Designul ascuns nu oferă niciun spațiu mort la care să adere agenții, prevenind în mod eficient înfundarea conductei. Senzorul PL se remarcă, de asemenea, în alte aplicații solicitante, precum pompele, filtrarea apei și utilajele mobile, datorită robusteții sale.

Montare încastrată etanșă sau lungime de instalare redusă

Conceptul de etanșare extrem de sigur al modelului PL15, dezvoltat de ifm, împiedică mediile fluide, precum apa sau lacurile, să pătrundă sub presiune ridicată în zona filetată a racordului de măsurare, să se depună acolo sau să se amestece cu mediile ulterioare din proces, respectiv să le contamineze.

PL13, cu o conexiune de proces scurtată și o garnitură plată, este alegerea ideală pentru instalarea în piese în T și adaptoare de montare cu dimensiuni standard.

Senzorul de presiune PF ca alternativă cu afișaj

Pentru utilizări cu medii la fel de solicitante, în care valorile de proces trebuie citite pe mașină, iar setarea parametrilor trebuie efectuată pe senzorul însuși, senzorul de presiune PF15 este o alternativă potrivită.

Cumpărați produsul