• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. IIoT Soluții
  3. Acces rapid la datele de producție prin conexiune directă la cloud

Acces rapid la datele de producție prin conexiune directă la cloud

O modalitate ușoară de a începe să utilizați cloud-ul

io-key facilitează începerea utilizării Industrial IoT. Fie că este vorba de instalații la distanță, transport și logistică sau chiar în mijlocul producției: doi senzori IO-Link pot fi conectați direct la io-key, iar senzori suplimentari pot fi adăugați folosind accesoriile corespunzătoare. io-key transmite datele senzorului direct către moneo Cloud, unde sunt vizualizate, analizate și monitorizate printr-un tablou de bord intuitiv. Datorită conectivității mobile integrate, nu este necesar hardware suplimentar sau integrare IT complexă pentru a utiliza eficient datele.

Sigur și fiabil

io-key este potrivit în special pentru sisteme greu accesibile sau îndepărtate, datorită comunicării wireless prin rețele mobile. Pentru a funcționa, are nevoie doar de o sursă de alimentare.

Cu designul său rezistent și gradul de protecție IP65, io-key funcționează în mod fiabil și în medii industriale dure. În plus, moneo Cloud este operat în centre de date certificate și îndeplinește cele mai înalte standarde de securitate.