• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. IIoT Soluții
  3. Software ifm Agent

Software ifm Agent

Software de interfață versatil pentru Industria 4.0

ifm Agent este un software de interfață puternic care permite comunicarea simplă și fiabilă între mașini și soluții software. Fiind compatibil cu o gamă largă de interfețe, inclusiv Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA și MQTT, ifm Agent oferă flexibilitate maximă. Conectivitatea MQTT, de exemplu, permite și transferul de date către sisteme cloud externe.

Indiferent dacă datele de producție trebuie transferate către soluții software sau informațiile trebuie transmise înapoi către controlerele mașinilor, ifm Agent acoperă o gamă largă de scenarii de aplicare. Datorită interfeței sale intuitive, ifm Agent este potrivit și pentru utilizatorii fără cunoștințe IT avansate.

Astfel, atât integratorii de sisteme interne, cât și utilizatorii pot beneficia de o operare simplă și de disponibilitate imediată pentru utilizare.

Integrare versatilă și pregătită pentru viitor

Actualizările continue asigură că ifm Agent rămâne mereu actualizat. Noile interfețe îi permit să îndeplinească și cerințele viitoare.

Este potrivit atât pentru proiecte noi, cât și pentru modernizarea sistemelor existente. Datorită comunicării bidirecționale, permite schimbul de date cu moneo, precum și cu alte destinații, cum ar fi bazele de date și sistemele MES1).

ifm Agent oferă opțiuni flexibile de implementare: Poate fi instalat direct pe sisteme Windows sau Linux sau poate fi operat prin intermediul unui dispozitiv. Indiferent de configurația aleasă, agentul poate fi încorporat în platforma IIoT moneo, unde se integrează perfect cu structura moneo și este inclus în gestionarea licențelor.

Descoperă cât de simplă poate fi comunicarea industrială cu ifm Agent.

1) Pentru conectarea la sistemele MES, pot fi necesare moneo info points .