- Noutăți referitoare la produse
- IIoT Soluții
- Software moneo IIoT Core.
Software moneo IIoT Core.

de la setarea parametrilor la monitorizarea extinsă a stării
moneo IIoT Core este baza platformei moneo IIoT și grupează cele mai importante funcții. Fie că este o soluție în cloud sau într-un mediu local: moneo IIoT Core permite parametrizarea necomplicată, independentă de producător, a senzorilor IO-Link și a unui număr tot mai mare de magistrale IO-Link. Cu ajutorul interfeței intuitive de tip glisare și fixare, pot fi create în cel mai scurt timp tablouri de bord definite de utilizator pentru mașini și procese, pentru a vizualiza clar datele colectate. Analizele cuprinzătoare ale datelor oferă informații valoroase care ajută la creșterea eficienței, productivității și siguranței. Dacă apar abateri de la starea țintă, software-ul te informează imediat, astfel încât să poată fi luate măsuri la timp pentru a evita pierderile de eficiență sau opririle neplanificate ale producției.
De la nivelul senzorilor la cloud
moneo IIoT Core oferă, de asemenea, transmiterea fără întreruperi a datelor de proces importante către cloud și aplicații terțe. tichetele create în moneo pot fi trimise către sistemele țintă configurate. Echipele de întreținere sunt notificate în timp real prin intermediul conexiunii SAP integrate. Comenzile și documentele pot fi generate direct în sistemul SAP integrare completă a datelor de la nivelul atelierului în lumea ERP.
Mentenanță de la distanță cu moneo remoteConnect
Cu moneo remoteConnect, este posibilă stabilirea unei conexiuni sigure și independente de producător către PLC-uri, servere, senzori și alte dispozitive din rețea, din moneo Cloud. Datorită criptării complete și a configurațiilor de acces specifice, datele rămân protejate în orice moment. Întreținerea la distanță și analizele aprofundate ale defecțiunilor pot fi efectuate utilizând cloud-ul. Acest lucru ajută la planificarea eficientă și eficace a întreținerii la fața locului și la reducerea acesteia la minimum. Astfel se reduce volumul de muncă pentru personalul specializat și se menține disponibilitatea utilajelor la un nivel ridicat.
Suplimentele extind gama de servicii
Gama de servicii oferite de platforma moneo IIoT poate fi extinsă cu add-on-uri precum moneo IIoT Insights.