• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. IO-Link
  3. Convertor programabil de frecvență-curent

Convertor programabil de frecvență-curent

Monitorizarea acționărilor

În multe aplicații industriale, acționările și diverse alte mașini rotative trebuie să funcționeze la o viteză definită. Prin utilizarea senzorilor externi pe arbori sau roți motoare, pot fi generate semnale dependente de viteză și analizate cu ajutorul convertorului frecvență-curent prezentat. Deteriorările sistemului de acționare, cum ar fi alunecarea sau chiar ruperea curelelor trapezoidale, pot fi detectate în timp util prin compararea punctelor de referință și apoi indicate printr-un semnal de comutare. În același timp, dispozitivul emite un semnal de curent sau tensiune care este proporțional cu viteza și poate fi transmis unui controler de nivel superior sau utilizat pentru alte procese de control.

Unitate de evaluare de înaltă performanță

Valoarea măsurată poate fi transmisă digital prin IO-Link, ceea ce facilitează, de asemenea, opțiunile extinse și convenabile de setare a parametrilor, cum ar fi scalarea semnalelor analogice de ieșire sau definirea punctelor de comutare. O caracteristică deosebit de utilă: unitatea de evaluare poate fi operată atât cu 24 V DC, cât și cu 110...250 V AC. Unitatea furnizează 24 V DC pentru alimentarea senzorilor.