- Noutăți referitoare la produse
- IIoT Soluții
- moneo edgeGateway S: flexibil și sigur
moneo edgeGateway S: flexibil și sigur
Puternic și sigur
moneo edgeGateway S este soluția convenabilă și sigură pentru accesul de la distanță la sisteme și aplicații. Gateway-ul transmite, de asemenea, date de la nivelul senzorilor către infrastructura IT și cloud. Componenta principală este un procesor dual-core de 1,4 GHz care funcționează la performanță maximă în medii cu temperaturi ambientale de până la 60 °C. Datorită carcasei robuste IP67, nu este necesară o tablou de comandă suplimentar.
Integrare simplă, dialog simplu
moneo edgeGateway S nu este doar robust și performant, ci și practic: Integrarea ghidată în structura IT și în moneo cloud simplifică configurarea și permite accesul rapid și sigur de la distanță la nivelul de automatizare. În plus, datele din sistem sunt disponibile pentru analize ulterioare în moneo cloud din orice locație. În ciuda configurării sale simple, gateway-ul oferă un grad ridicat de flexibilitate în operare și manipulare, care este esențial pentru soluționarea holistică și eficientă a sarcinilor IIoT cuprinzătoare.
Transformă datele în informații
moneo edgeGateway S poate fi integrat nu doar în platforma IIoT a ifm, ci și în alte soluții cloud uzuale. Deoarece gateway-ul convertește datele de proces IO-Link primite în informații lizibile, nu este necesară nicio programare suplimentară.