• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Dispozitiv de poziționare de înaltă precizie pentru supape industriale

Dispozitiv de poziționare de înaltă precizie pentru supape industriale

Poziționare precisă a supapelor

Dispozitivele de poziționare sunt utilizate pentru a deplasa supapele și robinetele cu bilă cu precizie în poziția necesară, pe baza unui semnal transmis de la nivelul de control care indică gradul de deschidere a supapei în procente.

Dispozitivul de poziționare dezvoltat de ifm se bazează pe senzorul MVQ testat și este completat de o nouă unitate de control. Electrovalva conectată este controlată în mod precis cu ajutorul algoritmilor integrați în MVQ. Prin controlul aerului de alimentare și de evacuare, supapa este deplasată în mod eficient în poziția dorită și menținută în mod sigur în această poziție. Dispozitivul de poziționare oferă un feedback prin intermediul indicatorilor săi și al sistemului de control atunci când supapa a ajuns în poziția necesară.

Dispozitivul este prevăzut cu mai multe moduri de învățare pentru a maximiza eficiența și ușurința de configurare. În plus, a fost dezvoltat un algoritm de autoînvățare care monitorizează, îmbunătățește și dezvoltă continuu performanța dispozitivului de poziționare.