• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Noul Dualis: Inspectarea, măsurarea și controlul obiectelor

Noul Dualis: Inspectarea, măsurarea și controlul obiectelor

  • Senzorul de viziune 2D asigură calitatea procesului și a obiectelor
  • Detectarea suprafețelor și a contururilor pentru navigarea direcționată a brațului robotului
  • Software-ul ușor de utilizat simplifică configurarea
  • Funcționare fiabilă în condiții de luminozitate schimbătoare

Versatil și indispensabil

Lipsa clemelor de fixare, prea mult adeziv, o roată dințată prea mică: Noul Dualis detectează obiectele și utilizează suprafețele, contururile, dimensiunile și distanțele dintre ele pentru a verifica dacă calitatea obiectului sau a etapei de proces este corectă. Dualis asigură, de asemenea, în mod fiabil, controlul precis al brațelor robotizate față de un obiect - acest lucru îl face un senzor versatil, indispensabil în procesele cu toleranțe de eroare reduse.

Noul Dualis este configurat cu software-ul Vision Assistant ifm ușor de utilizat. Patru asistenți ajută utilizatorul să configureze cele mai frecvente aplicații: Analiza suprafețelor, detectarea contururilor, dimensionarea obiectelor și navigarea roboților pot fi realizate - individual sau în combinație - cu doar câteva clicuri.

Rezolvați pur și simplu pas cu pas:

Un asistent de verificare a prezenței conturului vă ajută să soluționați verificări simple ale prezenței conturului. Chiar și utilizatorii fără experiență pot configura aplicația în 2 minute.

Calibrarea senzorilor robotului

Asistentul de calibrare a senzorilor robotului permite controlul precis al unui obiect de către un braț de robot. Prin intermediul calibrării markerilor, sistemele de coordonate ale senzorului și robotului sunt adaptate cu precizie unul la celălalt.

Măsurare

Expertul pentru măsurători permite determinarea contururilor și a suprafețelor obiectelor. Acestea pot fi setate unele în raport cu altele, iar distanța dintre ele poate fi determinată ca valori absolute.

Cu ajutorul expertului de verificare a prezenței bloburilor, puteți configurați cu ușurință o aplicație care să le analizeze. Globurile sunt pixeli adiacenţi care formează o zonă. Aceste zone pot fi verificate din punct de vedere al mărimii, formei sau al altor proprietăţi.

Conectare simplă la roboți

Versiunea ProfiNet cu un conector cu cod L pentru alimentarea cu energie electrică facilitează conectarea directă la roboți industriali.

Produse