• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Automatizare mobilă
  3. Panoul ecomat: modul robust, multifuncțional pentru intrări

Panoul ecomat: modul robust, multifuncțional pentru intrări

  • Buton rotativ cu buton integrat cu 4 căi și funcție de apăsare
  • 6 taste RGB cu iluminare de fundal și un inel segmentat cu LED
  • Toate elementele luminoase pot fi controlate individual în orice culoare
  • Comunicarea prin intermediul interfeței CAN
  • Pentru alimentare cu tensiune de 12 și 24 V pe panou

Operare sigură în medii dificile
Panoul ecomat a fost conceput pentru utilizarea în medii dificile în cabina șoferului. Butonul rotativ și tastele funcționale sunt suficient de mari pentru a asigura manevrarea facilă chiar și cu mănuși. Butonul rotativ este echipat de asemenea cu un buton cu 4 direcții (sus/jos/stânga/dreapta). Prin intermediul acestuia este posibilă navigarea rapidă prin meniurile de setare. O altă funcție de comutare poate fi declanșată prin apăsarea butonului rotativ (funcția apăsare).

Feedback culoare
Inelul luminos din jurul butonului rotativ, format din patru segmente, dispune la fel ca cele patru taste iluminate de o vedere de ansamblu clară a funcțiilor setate. Toate elementele LED pot fi setate separat și pot avea atribuite culori individuale.

Integrare facilă în panouri

Interfață CAN
Comunicarea este efectuată prin intermediul interfeței CAN integrate. Prin intermediul acestei interfețe, sunt controlate segmentele LED individuale și starea tastelor și capătul de operare este interogat.

Plug & play cu ecranele ifm
Panoul ecomat a fost conceput pentru comunicarea directe cu modul de comunicare ifm pentru aplicațiile mobile (ecranele ecomat). O dată ce modulul de comunicare a fost conectat prin magistrala CAN, tastele și ledurile panoului ecomat pot fi evaluate direct în programul aplicației și pot fi utilizate pentru funcțiile de operare de pe ecran. Inovația: nu este necesară programarea interfeței de comunicare.

Conceput pentru aplicații robuste
Panoul ecomat poate fi utilizat în rețele de 12 V și 24 V pe panou. Clasa de înaltă protecție IP 65 și suprafața închisă asigură protecție chiar și în condiții de mediu extreme. Chiar și temperaturile extreme sau șoc permanent și vibrațiile nu afectează funcționarea panoului ecomat.

Produse