• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Detectarea paleţilor în mişcare cu ajutorul camerelor 3D

Detectarea paleţilor în mişcare cu ajutorul camerelor 3D

  • Pentru toţi paleţii standard cu două buzunare de palet
  • Precizia poziţionării de ± 1cm
  • Intervale de până la 4 m
  • Durată de detectare < 1 s
  • Comunicare prin Ethernet sau CAN
  • Suport pe GitHub

Puternic
Sistemul de detectare a paleţilor PDS este o soluţie software încercată şi testată pentru detectarea mai rapidă, complet automată şi independentă de poziţie a tipurilor de paleţi standard cu două buzunare. În combinaţie cu hardware-ul O3D, detectarea poziţiei paletului este extrem de rapidă şi precisă. Aceasta semnifică o reducere semnificativă a duratei totale a ciclului de detectare a paleţilor în utilajele autonome şi semi-autonome de manipulare a paleţilor.

Eficient
Chiar şi în condiţii ambientale dificile, soluţia software sofisticată va dirija sigur stivuitorul cu furcă spre destinaţia sa cu ajutorul cloud-ului cu puncte 3D al camerei ToF. Sistemul de detectare a paleţilor are un impact direct asupra performanţei vehiculelor autonome şi semi-autonome prin creşterea vitezei şi detectarea poziţiei paleţilor fără sacrificarea calităţii de detectare.