• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Sistem UHF RFID cu antenă integrată și rază lungă de acțiune

Sistem UHF RFID cu antenă integrată și rază lungă de acțiune

Cu server web integrat pentru configurare, diagnosticare și monitorizare și, suplimentar, interfață TCO/IP - rază de acțiune ajustabilă de până la 3 m pentru mai multe tag-uri odată

  • Server web integrat pentru configurare, diagnosticare și monitorizare
  • Integrare în sistemele IT prin interfața TCP/IP
  • Rază de acțiune ajustabilă de până la 3 m simultan pentru mai multe transmitere
  • Antena nu este afectată de instalarea în medii cu multe obiecte metalice
  • Sistem RFID UHF EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63

Soluție RFID cu rază mare
Sistemul UHF RFID compact este adecvat pentru aplicațiile care necesită raze lungi de acțiune. Convenabil: Unitatea de evaluare și antena sunt integrate într-o carcasă compactă. Aceasta realizează o economie de spațiu și simplifică instalarea. În logistica materialelor, de exemplu, dispozitivul poate să determine dacă este disponibil materialul corect și în cantitatea necesară pentru comanda de producție. Sistemul poate fi folosit pentru verificarea intrărilor și ieșirilor din zonele de depozitare cu rafturi înalte. Dispozitivul poate fi folosit și în sistemul de comandă al instalației. Acesta citește parametrii mașinii, specifici produsului, de pe tag-ul ID atașat produsului. Setarea individuală a mașinii ajută la creșterea productivității și evitarea timpilor de nefuncționare.

Avantajele soluției ifm UHF RFID:

Robust și cu posibilitate de extindere
Antena, unitatea de evaluare și interfața TCP/IP sunt integrate într-o carcasă compactă, robustă cu clasa de protecţie IP 67 / IP 69K. În felul acesta, sistemul este perfect adecvat pentru utilizarea în medii industriale dificile.

Antenă puternică
Datorită antenei interne cu polarizare circulară, dispozitivul poate fi instalat în carcase metalice fără afectarea recepției.

Server web integrat
Unitățile de citire/scriere cuprind un server web integrat. Utilizatorii se pot loga printr-o adresă HTTP pentru accesarea completă a dispozitivului.

Interfață universală
Unitatea compactă UHF RFID este ideală pentru conectarea directă la PC-uri, PC-uri industriale sau PLC-uri, care nu dețin interfață fieldbus standardizată.

Intrări digitale suplimentare
Unitatea are două intrări și ieșiri digitale suplimentare, de ex. pentru controlul unui turn luminos.

LED-uri de stare
Un display grafic cu bargraph cu 5 LED-uri indică valoarea RSSI (puterea semnalului). În felul acesta se vizualizează distanța tag-ului.

Aplicații
DTE804 este ideal pentru aplicațiile de urmărire și de trasabilitate, de ex.:

  • urmărirea produselor
  • controlul accesului
  • managementul calitatii
  • urmărirea materialelor
  • stațiile de asamblare

Avantaje:

  • creșterea productivității
  • respectarea datelor de livrare
  • managementul ciclurilor de materialelor
  • evitarea timpilor de nefuncționare
  • creșterea timpilor de funcționare