• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Conexiunile prin cablu în domeniul umed minimizează căderea de tensiune

Conexiunile prin cablu în domeniul umed minimizează căderea de tensiune

ecolink cablu M12, fără halogen şi silicon, pentru domeniul de igienă cu 4 x 1 mm²

  • Cablurile cu 4 x 1 mm2 reduc căderea tensiunii
  • Fără halogen şi silicon
  • Etanşare optimă şi la demontarea manuală datorită contrapiuliţei cu multă prindere
  • Opritorul mecanic fix protejează inelul O contra distrugerii
  • Siguranţă împotriva oscilaţiilor permanentă cu contur de dinţi de ferăstrău

ecolink M12 pentru zone igienice şi umede în industria alimentară
Majoritatea aplicaţiilor solicită soluţii speciale. Numai materiale de înaltă calitate, procesele de producţie sigure şi un montaj fără erori duc, în timp, la succes. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forţă a piuliţei. Montajul şi demontajul se realizează fără mijloace ajutătoare. Siguranţa cu acţiune asimetrică contra vibraţiilor fixează piuliţa olandeză pe poziţia sa şi garantează astfel o etanşare optimă şi durabilă. Materialele de calitate, adaptate special la aplicaţie şi o monitorizare intensă pe durata şi după fabricaţie garantează cel mai înalt standard calitativ.