You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States

Debitmetru termic cu IO-Link pentru masini unelte

Optimizarea consumului de resurse devine din ce in ce mai importanta. ifm dezvolta sisteme dedicate masurarii si analizarii consumabilelor. Pentru productia din fabrica demo Aachen, sunt procesate diferite foi de tabla de grosimi diferite. Aici, SD6100 detecteaza cantitatile de gaz de protectie in timpul taierii laser.

LINERECORDER SENSOR 4.0 - Program pentru setarea parametrilor pentru senzorii IO-Link

LINERECORDER SENSOR este programul pentru setarea structurata a parametrilor online si offline pentru senzorii IO-Link ifm prin intermediul unui adaptor USB. Acesta permite setarea consistenta si vizualizarea parametrilor tuturor senzorilor si dispozitivelor de actionare cu interfata IO-Link, Unele functii standard includ importul IODD si identificarea automata a dispozitivelor conectate. Reprezentarea clara a parametrilor ajustabili permite definirea cu usurinta a functiilor dispozitivelor. Seturile de parametri pot fi stocate si transferate. Acestea pot fi, de asemenea, arhivate ca fisiere pdf pentru documentare. Valorile de proces sunt indicate grafic in timpul setarii. Acest lucru ajuta utilizatorul sa optimizeze parametrii pentru aplicatia respectiva si asigura operarea eficienta a instalatiei.