Ne-am propus ca, până în 2030, operațiunile noastre să devină neutre din punct de vedere climatic. Produsele și soluțiile noastre globale ajută, de asemenea, tot mai mulți dintre clienții noștri să producă mai eficient, să economisească energie și să prevină risipa de resurse.
În cadrul TÂRGULUI DE LA HANOVRA, veți putea descoperi cele mai recente inovații și soluțiile noastre hardware și software testate pentru o digitalizare eficientă. Pentru că un lucru este sigur: O producție eficientă, profitabilă și ecologică este posibilă doar dacă datele instalațiilor sunt transferate fără probleme la nivel IT și mai apoi evaluate. Noi numim asta de la senzor la cloud. Și vom fi bucuroși să punem în practică această soluție pentru dumneavoastră. Cu pasiune.
Obțineți acum biletul gratuit, vizitați-ne la Pavilionul 9 – și, cu puțin noroc, câștigați o bicicletă electrică.
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim.
TÂRGUL DE LA HANOVRA este cel mai important forum din lume pentru toate tehnologiile relevante pentru schimbările care au loc în industrie. Având „Transformarea industrială” ca temă principală a TÂRGULUI DE LA HANOVRA 2024, accentul va fi pus pe prioritățile actuale ale protejării climatului, digitalizării și sustenabilității.
ifm va fi prezentă în direct la Hanovra și va prezenta un portofoliu cuprinzător de soluții personalizate care permit companiilor din toate sectoarele industriale să își proiecteze procesele de producție în mod eficient și cu mai puține resurse. Participați și dumneavoastră și descoperiți industria viitorului.