You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Cerințe tehnice și informații – moneo

Aplicația moneo

Software-ul moneo poate fi operat pe dispozitive diferite și într-un mediu virtual. Pe de o parte, ifm oferă hardware-ul moneo appliance preconfigurat (QHA210 și QHA300) sau utilajul virtual moneo vAppliance (QVA200) pe care este preinstalat software-ul moneo. Pe de altă parte, moneo este disponibil ca soluție exclusiv software pentru instalare în mediul Windows.

Pentru utilizarea software-ului este necesar să achiziționați licențele corespunzătoare. În funcție de puterea de calcul pe care o furnizați, puteți obține următoarele valori de performanță de la sistemul moneo:

Clasa de performanță Platforma Puncte informative
(debit de date (valori/sec.))
Valori calculate
(valori calc./sec.)
Numărul
nodurilor de navigație
Numărul
limitelor inteligente

S
Număr de nuclee CPU 4,
frecvența CPU [GHz] 2.3, RAM [GB] 8

Installer
Windows

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Număr de nuclee CPU 8,
frecvența CPU e [GHz] 3.0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1) Pentru informații privind detaliile tehnice, vă rugăm să faceți clic pe numărul articolului.

Dacă alegeți moneo pe un dispozitiv moneo, inclusiv interfața de gestionare AMS (Appliance Management System), puteți obține următoarele valori de performanță ale sistemelor:

Numărul articolului Produs Puncte informative
(debit de date (valori/sec.))
Valori calculate
(valori calc./sec.)
Numărul
nodurilor de navigație
Numărul
limitelor inteligente
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1) Pentru informații privind detaliile tehnice, vă rugăm să faceți clic pe numărul articolului.

Vă rugăm să aveți în vedere că:

Compatibilitatea moneo și a ifm IO-Link Master

moneo este compatibil cu toate ifm IO-Link Master care comunică prin MQTT/JSON. Prima generație de IO-Link Masteri (versiunea firmware V1.n.n) nu este suportată însă poate fi actualizată într-o nouă versiune cu o actualizare software.

Sunt suportate următoarele serii:

  • Seria DataLine versiunea firmware V2.0.n și mai mare
  • Seria CabinetLine versiunea firmware V2.0.n și mai mare
  • Seria StandardLine versiunea firmware V2.1.n și mai mare
  • Seria PerformanceLine versiunea firmware V3.0.n și mai mare

În cazurile de utilizare descrise în prezent cu moneo RTM, au fost folosiți IO-Link Masteri din următoarele serii

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Comunicarea pentru moneo RTM și IO-Link Masteri trebuie să se realizeze prin portul IoT al masterului.

IO-Link Masteri din seriile Al11nn, AL12nn, AL14nn, care nu sunt echipați cu un port IoT dedicat, pot fi folosiți de asemenea pentru aplicațiile RTM. Sunt posibile limitări ale performanței deoarece aceste dispozitive nu sunt optimizate pentru aplicațiile IoT.

Suplimentar, nu este posibilă configurarea dispozitivelor IO-Link prin moneo configure cu ifm IO-Link Masteri E30390 și AL1060, care pot fi conectați prin portul USB. Acești masteri nu sunt concepuți pentru aplicațiile moneo RTM.