Kit 2 - Energy Monitoring (ENRG)
Vizibilitate clară asupra consumului de energie și aer comprimat, în două variante - complet cablată sau wireless
În majoritatea fabricilor, consumul de energie electrică și aer comprimat este permanent, dar rar vizibil în detaliu.
Valorile cresc sau se modifică în timp, apar pierderi, funcționări ineficiente sau producție inutilă, fără ca acest lucru să fie ușor de observat.
Monitorizarea energiei și a aerului comprimat înseamnă măsurarea și vizualizarea consumului, pentru a înțelege cum sunt folosite aceste resurse și unde apar pierderi sau variații.
Ce este acest Kit ENRG ?
Kit-ul ENRG permite monitorizarea consumului de energie la nivel de echipament sau proces.
Soluția este disponibilă în două variante:
- variantă cablată (IO-Link), pentru integrare directă și măsurare stabilă
- variantă wireless (Bluetooth), pentru instalare rapidă, fără cablare suplimentară
Datele sunt colectate și transmise către platforma moneo pentru vizualizare, analiză și raportare.
Ce obții în practică
- vizibilitate asupra consumului real pe echipamente
- identificarea pierderilor și a consumului anormal
- detectarea abaterilor de la funcționarea normală
- date pentru optimizarea costurilor
- suport pentru decizii bazate pe măsurători
Structura soluției
- contoare și senzori de energie (electrică și, după caz, aer comprimat)
- comunicație IO-Link sau wireless
- unitate de colectare și integrare
- vizualizare și analiză în platforma moneo
Arhitectură ENRG cablat și wireless pentru monitorizarea consumului de energie și aer comprimat
Cum funcționează
- Echipamentele de măsurare sunt instalate în punctele relevante ale rețelei electrice și ale instalației de aer comprimat.
- Datele de consum și debit sunt colectate și transmise digital către platforma moneo.
- Platforma procesează automat informațiile și le afișează sub formă de valori, grafice și evoluții în timp.
Unde se utilizează
Soluția este potrivită pentru:
- monitorizarea consumului de energie pe utilaje sau linii
- monitorizarea consumului de aer comprimat
- identificarea pierderilor din rețelele de aer
- optimizarea funcționării compresoarelor
- aplicații unde energia și aerul comprimat au impact direct asupra costurilor
Ce conține Kitul ENRG complet cablat (ENRG1)
Configurația include:
1 x Contor de energie
3 x Bucle Rogowski
1 x Ethernet-Switch (AL3050)
1 x IIoT edgeGateway (AE2400)
1 x Sursă de alimentare (DN4218)
1 x Debitmetru pentru aer comprimat și azot (SD1440/SD6500)
1 x Master IO-Link (AL1352)
- Accesorii de conectare:
1 x EVC928
2 x EVC010
1 x EVC011
2 x EVC904
1 x E70170
2 x EBC162
1 x EVC118
1 x EVC926 - Software:
1 x QCM110
Configurația este standard și poate fi extinsă ulterior prin adăugarea de puncte suplimentare de măsurare.
Ce conține Kitul ENRG wireless (ENRGB1)
Configurația include:
1 x Contor de energie (ZJF204)
1 x IIoT edgeGateway (AE2400)
1 x Sursă de alimentare (DN4218)
1 x Debitmetru pentru aer comprimat și azot (SD1440/SD6500)
1 x Adaptor wireless mioty (EIO240)
1 x Unitate principală wireless mioty (AW1100)
Configurația este standard și poate fi extinsă ulterior prin adăugarea de puncte suplimentare de măsurare.