Roboți mobili: Sunteți pregătiți pentru următoarea etapă?

Depășiți scorul maxim cu soluțiile noastre!
Un labirint de rafturi plin de surprize, cum ar fi paleți rătăciți, împreună cu roboți mobili și angajați umani care traversează nepăsători drumul. Bine ați venit la jocul zilnic arcade AGV! Pentru a obține scorul cel mai mare în această lume agitată a logisticii, trebuie să gândiți în avans și să reacționați cu viteza luminii pentru a vă face treaba (mutarea încărcăturilor de la început la sfârșit) în cel mai scurt timp posibil.
Spre deosebire de roboții clasici din anii 1980, roboții mobili ai secolului nostru, odată programați, trebuie să facă munca grea de a se deplasa de la un nivel la altul – pardon, de la un loc de muncă la altul – în mare parte pe cont propriu. Prin urmare, considerați-vă norocoși dacă sistemele dvs. de transport autonome sunt echipate cu suficiente simțuri umane: percepție spațială tridimensională, dublată de un nucleu puternic de procesare a datelor și dotat cu senzori și actuatoare sigure și fiabile. Un astfel de pachet complet ajută AGV-urile și AMR-urile din prezent să-și croiască drum prin lumea vibrantă a intralogisticii, evitând coliziunile, ridicând în mod eficient mărfurile și livrându-le în siguranță la destinație.
Căutați astfel de soluții inteligente pentru a vă duce flota mobilă la nivelul următor? Atunci ați ajuns la locul potrivit! De la caracteristici individuale puternice la actualizări cuprinzătoare ale puterii, avem tot ce aveți nevoie dvs. și roboții dvs. mobili pentru a face față provocărilor care vă așteaptă. Sunteți gata să vă depășiți scorul maxim cu sprijinul nostru?
Noi cu siguranță suntem!
Automatizare eficientă la fiecare nivel
Indiferent dacă abordarea dvs. este holistică sau centrată pe anumite sarcini: avem soluțiile potrivite pentru robotul dvs. mobil mai inteligent.
Aflați mai multe despre strategia noastră pe patru niveluri și cum vă putem ajuta să vă duceți roboții mobili la nivelul următor, pas cu pas.

Percepția
Implementarea soluțiilor performante reprezintă cel mai important pas în evoluția roboților mobili.

Controlul sigur al mișcării
Siguranța este esențială atunci când roboții mobili interacționează cu omologii lor umani. Ca unitate centrală de comandă, controlerul deține un rol special în acest sens.

Digitalizarea
Informațiile mai precise furnizate de senzorii unui robot mobil pot ajuta la identificarea în timp util a cerințelor de mentenanță și la luarea în considerare a reparațiilor la programarea operațiunilor flotei.

Localizarea
Pentru ca roboții mobili să își îndeplinească sarcinile cât mai rapid și mai precis posibil, aceștia trebuie să știe în permanență unde se află.

Knapp
Compania austriacă Knapp apelează la platforma O3R pentru roboți mobili de la ifm pentru cele mai recente AGV-uri ale sale. Platforma îi ajută să detecteze în timp util obstacolele din întregul perimetru și să se apropie cu precizie de paleți pentru a-i ridica.

ASTI
Vehiculele și utilajele mobile moderne au nevoie de sisteme electronice de control foarte puternice pentru a procesa numărul mare de semnale de intrare și de ieșire. EcomatController este compact și puternic, fiind ideal pentru utilizarea în AGV-uri, precum cele implementate de ASTI.

TecnoFerrari
Pentru stivuitoarele sale autopropulsate, TecnoFerrari mizează pe cooperarea cu grupul de companii ifm și pe tehnologia lor de siguranță. Senzorul de viziune O3D permite AGV-urilor să identifice rapid geometria paletului și să ridice paletul rapid și în siguranță.

Seria de seminarii online – Percepție
Echipată cu tehnologia PMD, platforma O3R pentru roboți mobili garantează o detecție sigură a mediului. În acest seminar online, vom analiza modul în care funcționează această platformă.

Seria de seminarii online – Controlul mișcării
În acest seminar online, vă vom demonstra cât de ușor este să implementați funcții de siguranță în controlerul robotului dvs. mobil cu ajutorul soluțiilor noastre.

Seria de seminarii online – Digitalizare
În cadrul acestui seminar online, accentul va fi pus pe beneficiile digitalizării roboților mobili pe baza utilizării IO-Link.

Seria de seminarii online – Localizare
În acest seminar online, ne vom concentra pe identificarea produselor și pe schimbul complet digitalizat de informații despre produse între nivelul IT și roboții mobili.
ifm este partenerul dumneavoastră pentru roboții mobili
Soluțiile noastre pentru roboți mobili au la bază zeci de ani de experiență în automatizarea și digitalizarea proceselor intralogistice și a utilajelor mobile. Produsele rezistente, sigure și infrastructura simplă și ușor de integrat, asigură eficiență și eficacitate. În plus, calitatea superioară face parte din pachet.
ifm dintr-o privire
Aflați mai multe despre compania noastră: Ce ne diferențiază de ceilalți, ce susținem.
Sustenabilitate
ifm susține dezvoltarea durabilă a produselor și tehnologiile inovatoare.
Calitate excelentă
Aflați despre modul în care ifm asigură calitatea durabilă a produselor sale.
Lider tehnologic
Filiala noastră pmd este unul dintre principalii furnizori de senzori de imagine 3D ToF.