• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Mobile Robots
  2. Digitalization

Timp și efort reduse la minimum, informații maximizate: IO-Link în roboții mobili

Timpul este un factor important pentru roboții mobili. Timpul de inactivitate și măsurile costisitoare de întreținere reduc profitabilitatea flotei, la fel ca ciclurile lungi de producție în fabricarea roboților. Cu informații mai precise de la senzorii unui robot mobil, cerințele de mentenanță pot fi identificate în timp util, iar reparațiile pot fi planificate în programul flotei. Acest lucru previne pierderile de performanță în procesul logistic.

HMI-urile puternice, de înaltă rezoluție, asigură o comunicare clară între om și mașină. Astfel, datele referitoare la comenzi, progresul procesului sau informațiile despre starea robotului mobil pot fi obținute cu ușurință la fața locului, în timp ce benzile LED sau lămpile de semnalizare furnizează informații despre starea curentă deja de la distanță.

Cu IO-Link, tehnologia pentru comunicarea digitală a datelor, este posibil să se influențeze pozitiv cei doi factori critici ai cerințelor de mentenanță și viteza de producție. Acest lucru este facilitat de diverse caracteristici: conceptul de cablare simplu, garantat fără erori, portofoliul extins care acoperă senzori, infrastructura de date și conexiunea fără fir la nivelul IT, precum și informațiile suplimentare furnizate de senzori prin intermediul IO-Link.

Accesul la informații prin digitalizare

Problema

Performanța unuia sau mai multor roboți mobili din flotă scade. Cauza erorii nu este evidentă, ceea ce duce la efectuarea de inspecții intensive ale vehiculelor. Eficiența flotei scade, iar procesele din aval ar putea fi afectate.

Soluție

Senzorii trimit informații suplimentare la nivelul IT prin intermediul IO-Link. Valorile de temperatură sau starea de funcționare a senzorilor, de exemplu, pot fi vizualizate cu ușurință. Acest lucru simplifică depanarea și accelerează procesul de reparații.

Problema

Cablarea senzorilor analogici poate fi dificilă și consumatoare de timp, mai ales în spații restrânse. Înlocuirea unui senzor poate duce la cablare incorectă. De asemenea, este necesară etapa suplimentară de setare a parametrilor senzorului înainte de instalare. Aici, este important să verificați dacă toate valorile sunt setate corect.

Soluție

Senzorii IO-Link sunt conectați printr-o conexiune standard M12, garantată a fi fără erori. Conceptul de conectare- conectează, strânge, gata - este ușor de implementat chiar și în spații de instalare înguste. Deoarece parametrii fiecărui senzor pot fi stocați pe IO-Link master asociat și transferați automat la noul senzor, eroarea din setarea parametrilor este eliminată.

Problema

Când un robot mobil se oprește, pot exista mai multe motive. Există o defecțiune? Au fost finalizate toate sarcinile? Robotul așteaptă o confirmare manuală sau din partea IT? Fără opțiuni suficiente de comunicare la fața locului între oameni și roboții mobili, opririle pot avea rapid un impact masiv asupra performanței întregului sistem intralogistic.

Soluție

Cu ajutorul HMI-ului ifm compact, de înaltă rezoluție, de 4,3 inchi, personalul intralogistic poate interacționa direct cu robotul mobil. Mesajele de eroare sau stările comenzilor pot fi afișate. Acest lucru oferă claritate la fața locului și facilitează gestionarea opririi.

Avantajele IO-Link pe scurt

  • Standard deschis – portofoliu nelimitat
    Cu portofoliul nostru extins IO-Link, vă putem oferi soluția potrivită pentru aproape orice aplicație în roboții mobili. Deoarece IO-Link este o tehnologie digitală IO deschisă, puteți chiar să integrați fără probleme în infrastructura IO-Link produse de la alți producători.
  • Date nedistorsionate pentru controler și nivelul IT
    IO-Link vă oferă o modalitate convenabilă de transmitere a datelor atât pentru controler, cât și pentru nivelul IT. Datorită transmisiei digitale, fără interferențe, datele ajung la receptor nealterate, fără a fi nevoie de cabluri ecranate, cu împământare.
  • Afișaj clar al stării
    Benzile noastre LED fac vizibilă starea roboților mobili de la distanță. Șapte culori diferite, care pot fi schimbate prin IO-Link, oferă suficientă variație pentru a reprezenta diferitele stări ale robotului mobil.