Soluții de automatizare și digitalizare pentru industria alimentară și agroalimentară
Standardele din ce în ce mai stricte în materie de siguranță alimentară, cerințele de calitate tot mai ridicate și presiunea asupra costurilor îi determină pe producătorii din industria alimentară să-și optimizeze producția și să-și protejeze mărcile. Aceste provocări schimbă fundamental modul de gestionare și control al proceselor în industria alimentară. ifm este partenerul dumneavoastră pentru automatizare și digitalizare, ajutându-vă să vă eficientizați producția, să o faceți mai sigură și mai transparentă.
Automatizarea din industria alimentară și agricolă combină senzori inteligenți, procesarea avansată a datelor și conectivitate fiabilă pentru a îmbunătăți disponibilitatea utilajelor și a asigura o calitate constantă a producției. Internetul industrial al lucrurilor (IIoT) oferă informații în timp real pentru a identifica oportunități de optimizare pentru întregul lanț de procesare a alimentelor. Folosind date în timp real despre utilaje și procese, producătorii pot reduce timpii de nefuncționare planificați și neplanificați, pot îndeplini cerințele legale și așteptările consumatorilor și pot controla costurile de exploatare.
Cu o transparență completă de la „fermă la farfurie”, vă puteți adapta și optimiza continuu fluxurile de lucru. Acest lucru asigură procese mai sigure, o calitate constantă a produselor și eficiență din punct de vedere al costurilor pe termen lung.
ifm garantează siguranța alimentară prin senzori igienici, automatizare inteligentă și digitalizare, permite monitorizarea proceselor în timp real, previne contaminarea și garantează trasabilitatea completă.
Prin controlul precis al proceselor și digitalizare, ifm asigură o calitate ridicată a alimentelor, garantând în același timp condiții stabile de producție, procesarea controlată a loturilor, detectarea timpurie a abaterilor de proces și trasabilitate fără întreruperi pe tot parcursul procesului de producție.
Prin întreținerea bazată pe starea echipamentelor și soluții inteligente de cablare, ifm asigură eficiența costurilor, reduce timpii de nefuncționare neplanificați și garantează un proces de producție fluid și neîntrerupt. Prin asigurarea unei transparențe complete a procesului și optimizarea consumului de energie și apă, ifm contribuie la prevenirea pierderilor, la îmbunătățirea eficienței resurselor și la realizarea unor reduceri durabile ale costurilor.
Proiecte de succes cu clienți consacrați
Poveștile noastre de succes demonstrează modul în care companiile, prin colaborarea cu ifm ca partener de încredere, își accelerează eforturile de automatizare și digitalizare, obținând astfel îmbunătățiri măsurabile în ceea ce privește siguranța alimentară, calitatea produselor alimentare și eficiența din punct de vedere al costurilor.
ifm este partenerul industriei alimentare
În calitate de specialiști în automatizarea și digitalizarea industriei alimentare, cunoaștem cerințele stricte ale producătorilor, constructorilor de instalații și consumatorilor. De aceea, produsele și soluțiile noastre respectă întotdeauna cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și fiabilitate.
ifm dintr-o privire
Aflați mai multe despre ifm. Ce ne diferenţiază? Ce ne reprezintă?
Sustenabilitate
ifm îmbină dezvoltarea durabilă a produselor cu tehnologiile inovatoare.
Serviciu de calibrare
Profitați de serviciul ifm pentru calibrarea senzorilor de înaltă precizie.
Calitate excelentă
Aflați cum asigură ifm calitatea durabilă a produselor sale.
Membru EHEDG
ifm face parte din European Hygienic Engineering & Design Group.